한눈에 보는 SICK
혁신을 선도하는 SICK와 함께 터널 안전을 확보한다
더 안전하게, 덜 위험하게. 이는 교통 서비스의 핵심적인 요구사항입니다. 교통 밀도가 높아지는 상황에서 터널 가용성을 높이는 동시에 교통 및 터널 이용자의 안전을 향상시키는 것은 미래의 도전 과제입니다. SICK는 60년 전부터 교통 및 터널 운영자를 도와 이 과제를 해결하고 있습니다. SICK의 혁신적인 제품으로 평상시에는 가시도 및 공기 질 측정을, 비상시에는 기류 측정과 연기 감지를 구현할 수 있습니다. 지능적인 트래픽 센서는 현대적인 교통 서비스 기술의 전제조건입니다.
터널 감시

터널 내 안전 주행 – 처음부터 끝까지
SICK의 터널 센서 포트폴리오는 도심 터널, 교외 터널, 기차 터널 또는 지하철 터널에서 사용하도록 설계되었습니다. 평상시뿐 아니라 비상시에도: SICK는 터널 감시에서 거의 모든 애플리케이션 케이스를 위한 솔루션을 원스톱으로 제공합니다.
터널 내 측정

환기 제어를 위한 CO, NO, NO2 측정 및 가시도 측정. 터널 대기를 감시하면 정확한 측정값을 바탕으로 효과적인 환기 제어가 가능합니다.
추천 제품: VISIC100SF, VICOTEC410, VICOTEC320

조기 화재 알림을 위한 연기 감지 터널 화재 시에는 일 분 일 초가 중요합니다. 화재 진행 시 많은 경우 연기가 열기보다 훨씬 빨리 발생하므로 연기 감지기는 화재를 매우 일찍 감지합니다.
추천 제품: VISIC50SF

환기를 위한 기류 속도 및 방향 감시. 터널 환기를 제어하려면 터널 내 기류의 속도 및 방향을 측정해야 합니다. 비상시에 이러한 측정은 환기 장치 제어를 위해 가장 중요합니다.
추천 제품: FLOWSIC200, VM400
터널 앞 측정

높은 차량 감지. 기반 시설을 보호하려면 기준 높이를 초과하는 차량을 감지하여 터널 진입 전에 미리 우회시켜야 합니다.
추천 제품: HISIC450

사고 예방을 위한 가시 범위 감시. 안개 속에서 사고가 발생하지 않도록, 측정된 가시 범위에 따라 도로 전광 표지판에 최대 허용 속도가 표시됩니다.
추천 제품: VISIC620

화재 방지. VHD 시스템은 과열된 차량을 감지합니다. 이로써 해당 차량을 터널 진입 전에 멈출 수 있습니다.
추천 제품: VHD
컨디션 모니터링

터널 센서용
SICK의 Monitoring Box는 터널 내 장치와 센서를 감시하고 정비하기 위한 효과적인 솔루션입니다. 장치 및 센서 상태를 실시간으로 감시하고 바람직하지 않은 작동 상태를 조기에 예측할 수 있습니다. 필요시 장치 상태의 모든 중요한 변화가 브라우저 기반 대시보드에 일목요연하고 생생하게 시각화되어 조작 인력이 적시에 개입할 수 있습니다. 이로써 중요 장치 구성품의 가용성이 보장됩니다.
혜택

장치 상태를 지속적으로 감시하면 정비 투입을 훨씬 효율적으로 계획할 수 있습니다(예: 정비를 그룹별로 묶음). 또한 상태에 따른 정비로 불필요한 서비스 작업을 방지할 수 있습니다. 현장 서비스 투입 전에 오류 원인을 알 수 있습니다.

터널 장치의 변화를 일정 기간에 걸쳐 추적할 수 있으며 유의미한 예측이 가능합니다. 이력 데이터를 처리하고 분석함으로써 장치 상태와 필요한 정비 작업을 예측할 수 있습니다.

개입 전후에 장치 상태가 기록되므로 표준 또는 요구사항의 준수 사실을 쉽게 증명하거나 문서화할 수 있습니다.

다양한 정비 작업을 상태에 따라 묶을 수 있습니다. 어떤 장치에 어떤 서비스 작업이 필요한지 아는 상태로 터널 내 장치로 갈 수 있습니다.

SICK의 Monitoring Box를 사용하면 장치 고장 전에 때맞춰 조치를 취할 수 있습니다. 그러면 터널 내 장치의 가용성이 확연히 높아집니다.

장치를 항상 최적화된 성능 범위에서 작동합니다.