개요
대형 물체나 까다로운 물체의 치수 측정 및 위치 결정
추적 시스템 VMS6x00/7x00을 사용하면 물체 측량 및 위치 결정 분야의 까다로운 애플리케이션을 간단히 해결할 수 있습니다. 이 시스템은 다양한 이송 시스템에 사용할 수 있으며 대형 물체의 확실한 동적 측량에 아주 제격입니다. 검은색 물체, 필름을 입힌 물체, 반사가 심한 물체도 문제없습니다. 이를 위해 여러 개의 레이저 기반 LMS500 측정 헤드가 물체 형태에 관계없이 물체를 감싸는 최소 직육면체를 결정합니다. 추적 시스템의 모듈식 구조는 기존의 SICK 솔루션과 완벽하게 호환되며 따라서 고객별 애플리케이션에 따라 맞춤화가 가능합니다.
한눈에 보는 SICK
- 측정 정확도: 최대 20mm x 20mm x 20mm
- 물체 크기: 최대 2,600mm x 2,000mm x 3,000mm
- 컨베이어 벨트 속도: 최대 3.0m/s
- 중복 시스템 구조(옵션)
- MTTR: 하드웨어 기반의 매개변수 클로닝 덕분에 10분 이하
- 중앙 제어 장치 덕분에 간단한 시스템 확장