추적 시스템
VMS4x00/5x00

매우 높은 속도에서 정밀한 물체 측량

혜택

  • 형태에 무관한 비접촉식 동적 측정을 통한 용량 증가
  • 자재 운반 프로세스 최적화, 차량 및 보관 용적 활용 최적화
  • 운송 비용 유효 재검산(Revenue Recovery)을 통한 매출 증가
  • 인라인 측정을 통한 원료 유동 최적화
  • 시스템 효용성 증가 및 단기 MTTR을 통한 운영 비용 감소
  • 조작 방지에도 불구하고 유연하고 개별적인 소프트웨어 조정
  • 움직이는 입방형 물체의 여섯 면에 대한 품질 검사

개요

매우 높은 속도에서 정밀한 물체 측량

추적 시스템 VMS4x00/5x00은 다양한 컨베이어 시스템에서 물체를 접촉 없이 동적으로 측량하고 물체의 위치를 결정하고 변형을 감지하는 까다로운 애플리케이션을 해결합니다. 한 개 이상의 레이저 기반 측정 헤드를 사용하여 물체를 에워싼 가장 작은 직육면체를 거의 형태에 관계없이 정확하게 측정합니다. 인증된 시스템을 사용하면 물체의 치수 데이터를 정산용으로도 사용할 수 있습니다. 변형 점검을 위한 시스템 이형은 입방형 물체의 여섯 면 모두에서 미세한 변형도 감지하며 상품 입출고 시 최적의 점검을 제공합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최대 5mm x 5mm x 2mm의 측정 정확도
  • 최대 5,500mm x 1,600mm x 1,250mm의 측정 물체 크기
  • 최대 4.0m/s의 컨베이어 벨트 속도
  • MID, NTEP(OIML), MC, NMI 인증
  • 점군 출력 가능
  • 동적인 스케일 값 전환
  • 여섯 면 모두에서 10mm 크기부터 변형 감지

혜택

신뢰할 수 있는 측정 정확도를 바탕으로 정밀한 정산

신뢰성 있는 물체 데이터는 정확한 운송비 계산의 기초입니다. 인증된 추적 시스템 VMS5x00는 최대 5mm x 5mm x 2mm의 측정 정확도를 바탕으로 모든 차원에서 정밀한 데이터를 제공합니다. 이를 통해 운송비를 검증하고 잘못 표기된 상품을 올바로 재계산할 수 있습니다.
이 시스템은 유럽 시장의 경우 측정기기 지침(MID)에 따라 그리고 미국 시장의 경우 NTEP(OIML)에 따라 인증을 획득했습니다.
역동적인 눈금 전환을 바탕으로 정의된 공차를 물체 치수에 따라 자동 조정할 수 있습니다. 이를 통해 치수확정률이 높아집니다.
소프트웨어 분리를 통해 도량학적으로 중요한 소프트웨어 부분이 애플리케이션별 소프트웨어 부분과 별개로 작동합니다. 그래서 재인증 없이도 고객 요청에 맞게 유연한 개별 조정이 가능합니다.

더 많은 매출을 위한 더 높은 측정 정확도: VMS5x00를 사용해 운송비의 올바른 (재)계산을 간편하게 처리하십시오.

최고 요건에 부합하는 최고 성능

추적 시스템 VMS4x00/5x00을 사용하면 최대 4m/s 속도에서도 거의 모든 형태의 물체에 대한 동적 비접촉식 인라인 측정이 가능합니다. 이를 통해 재료 처리량이 최적화되고 시간과 비용도 절약됩니다.

나아가 이 시스템은 획득한 데이터를 처리해 추가 취급을 위해 전송합니다.

높은 속도에서도 점검 가능

시스템 컨트롤러인 Sensor Integration Machine SIM2000은 수많은 측정값을 하나의 점구름으로 요약합니다.
최대 4.0m/s의 컨베이어 벨트 속도에서 신뢰성 있는 측정

납작한 물체, 변형된 물체, 서로 접촉하는 물체의 정확한 측량

책이나 서류 발송물 같은 납작한 물체도 20mm 높이부터 측정하여 정산에 사용할 수 있습니다.

시스템 이형 Contour Verification을 사용하면 입방체의 여섯 면 모두에서 미세한 변형을 감지할 수 있습니다.

서로 접촉하는 물체의 인라인 감지와 측량 덕분에 데이터를 정산에 사용할 수 있습니다. 싱귤레이션이 더 이상 필요하지 않습니다.

더 높은 속도, 더 많은 처리량: VMS4x00/5x00은 높은 속도에서도 최고의 측정 정확도로 물체를 측정합니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    산업 분야

    택배, 특송, 소포 및 우편

    소매 분야 및 유통 센터

    과제치수 측정
    이송 속도≤ 0.1 m/s ... 4 m/s (시작/정지 모드 가능)
    물체 식별 정확도

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

    ± 0.2 ″ x ± 0.2 ″ x ± 0.1 ″

    ≥ 5 mm x ≥ 5 mm x ≥ 5 mm

    ≥ 0.2 ″ x ≥ 0.2 ″ x ≥ 0.2 ″

    치수 측정에만 적용, 변형 측정에는 적용되지 않음.

    ± 0.2 ″ x ± 0.2 ″ x ± 0.2 ″

    물체간 최소 간격50 mm / 0 mm / 50 mm
    최소 물체 크기

    50 mm x 50 mm x 20 mm

    2 ″ x 2 ″ x 1 ″

    50 mm x 50 mm x 50 mm

    2 ″ x 2 ″ x 2 ″

    200 mm x 100 mm x 100 mm

    8 ″ x 4 ″ x 4 ″

    물체 최대 크기

    5,500 mm x 1,200 mm x 1,100 mm

    216 ″ x 47 ″ x 43 ″

    5,500 mm x 1,600 mm x 1,100 mm

    216 ″ x 63 ″ x 43 ″

    2,500 mm x 1,600 mm x 1,100 mm

    98 ″ x 63 ″ x 43 ″

    5,500 mm x 1,600 mm x 1,250 mm

    2,000 mm x 1,000 mm x 1,000 mm

    80 ″ x 40 ″ x 40 ″

    출력 테이터XML, ASCII, 고객 프로토콜
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드