추적 시스템
VML

꿰뚫어보는 치수 측정

혜택

  • 투명체와 색상이 아주 어두운 물체도 그 표면 특성에 상관없이 확실하게 측량 가능
  • 인라인 방식의 물체 측량
  • 송수신기 모듈을 기반으로 하는 확실한 측정 특성
  • MTTR은 길이가 짧아서 정비 부담은 줄고 운용비는 내려가며 시스템 가용성은 커짐
  • 측정 데이터로부터 확보되는 물체 치수는 검정 가능한 시스템에서 정산용으로 사용 가능함
  • 강 프레임이 표준화되어 있어 높은 수준의 모듈화로 설치가 용이함

개요

꿰뚫어보는 치수 측정

추적 시스템 VML(광선 그리드 기반 체적 측정 시스템)은 까다로운 물체 측량 및 위치 측정 어플리케이션을 해결합니다. 광선 그리드를 기반으로 VML은 직육면체로 포장된 초소형 물체도 표면 특성에 상관없이 정확하게 측량할 수 있습니다. 그래서 투명하게 랩으로 포장된 물체도 확실하게 측량합니다. 물체 치수는 측정 데이터를 바탕으로 계산되어 시스템 이형에 따라 정산용으로 사용됩니다. VML은 모듈식 구조이므로 다른 SICK 솔루션과 호환되며 확장도 가능합니다. 그래서 특정 어플리케이션에 개별적으로 맞추는 것이 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 인증된 측정 정확도: 최대 5mm x 5mm x 2mm(L x W x H)
  • 시스템 이형에 따라 파악할 수 있는 물체 최대 치수: 2,600mm x 1,000mm x 1,000mm(L x W x H)
  • 2m/s 이상의 벨트 속도가 가능함
  • Controller MSC800를 통해 통합하기가 좋음

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    산업 분야

    택배, 특송, 소포 및 우편

    공항

    포장

    타이어

    과제치수 측정
    이송 속도0.2 m/s ... 2.2 m/s (더 빠른 이송 속도는 별도 문의 요망)
    물체 식별 정확도

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2.5 mm ((L x W x H) 최대 1m/s)

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm ((L x W x H) 최대 2m/s)

    더 빠른 이송 속도는 별도 문의 요망

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

    물체간 최소 간격≥ 50 mm
    최소 물체 크기

    50 mm x 50 mm x 10 mm

    50 mm x 50 mm x 50 mm

    50 mm x 50 mm x 20 mm

    물체 최대 크기

    2,600 mm x 1,000 mm x 1,000 mm

    1,500 mm x 1,000 mm x 1,000 mm

    1,000 mm x 700 mm x 370 mm

    출력 테이터XML, ASCII, 고객 프로토콜
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드