추적 시스템 RF Identification System은 자재 흐름 속에서 물품의 RFID 트랜스폰더를 확실하게 식별합니다. 이 시스템은 RFID 태그를 개별로 또는 그룹으로 감지합니다. 내장된 속도 및 방향 감지 기능이 RFID 태그를 물품별로 명확하게 분류합니다. 이로써 물품 간격이 작은 경우에도 높은 처리량을 달성할 수 있습니다. 근처에 있는 다른 RFID 태그는 시스템의 소프트웨어가 걸러냅니다. 모듈식 디자인 덕분에 시스템을 다양한 애플리케이션에 맞추고 다른 식별 기술 및 판독 기술과 결합할 수 있습니다. 이로써 빠르고 진행되는 공정에서도 코드 판독 결과 외에 물품 무게나 크기 같은 기타 정보를 알아내고 해당 RFID 태그에 기록할 수 있습니다.
한눈에 보는 SICK
RFID 태그를 물품별로 올바르게 분류하는 지능적인 알고리즘
바로 근처에 있는 다른 RFID 태그를 확실하게 걸러냄
모듈식 구조
데이터 출력을 고객 요건에 유연하게 맞출 수 있음
물품 방향 및 속도 감지
물품 흐름 중에 개별 RFID 태그에 정보 기록
Airport luggage identification systems
ATR(Automated Tag Reading)을 이용한 항공 수하물 식별
공항의 수하물 운송을 위해 특별히 개발된 SICK의 추적 시스템 ALIS(Airport Luggage Identification Systems)는 1D 코드와 RFID 태그를 읽고 후속 프로세스(비디오 코딩, OCR)를 위해 고해상도 이미지를 제공합니다. 요건에 따라 다양한 식별 기술이 적용된 시스템 이형을 장착하고 조합할 수 있습니다(레이저, 카메라, RFID).
하나의 시스템. 세 가지 기술. 많은 가능성.
ALIS Laser: 공항의 CLV Identification System 레이저 기반 바코드 판독은 비용 면에서 효율적이며 안정적인 것이 특징입니다. 높은 피사계 심도와 결합된 실시간 자동 초점 기능 덕분에 다양한 물체 크기와 간격이 문제가 되지 않습니다.ALIS Vision: 공항의 Lector65x System
카메라 기반 솔루션은 코드가 심하게 손상되고 오염된 경우에도 높은 판독률을 달성할 수 있습니다. 광학 문제 인식과 비디오 코딩 옵션은 Baggage Source Message(BSM)가 없는 경우 등에도 확실한 판독을 보장합니다.
RFID 판독 시에는 트랜스폰더와의 시각적 접촉이 필요 없습니다. 앞뒤 물체의 태그는 차폐 컨테이너과 알고리즘을 통해 걸러집니다.
확실한 코드 판독과 올바른 수하물 매칭
개별 맞춤형 시스템
모듈식 시스템 덕분에 고객별 맞춤화가 가능하므로 다양한 기술을 간편하게 서로 조합할 수 있습니다. 코드 판독 외에 부피 감지 기능을 시스템에 추가할 수 있습니다. 추가 소프트웨어로 수하물 데이터를 시각화할 수 있습니다. 시스템 가용성을 극대화하기 위해 필요시 중복 시스템 디자인도 구현이 가능합니다. 이로써 모듈식 시스템을 자체적인 항공 수하물 판독 게이트로 만들 수 있습니다.
단순한 코드 판독 외 다양한 기능
다양한 식별 기술을 하나의 시스템으로 결합하여 개별적인 하이브리드 솔루션을 만들 수 있습니다.VMS6200은 수하물을 빠르고 효율적으로 측정하고 그 정확한 위치를 결정합니다.
소프트웨어 Baggage Analytics는 시스템 성능과 상태에 대한 포괄적인 실시간 감시를 제공합니다.