추적 시스템
Master Data Analyzer

물류 프로세스 최적화를 위한 물품 디지털화

혜택

  • 형태와 표면 특성에 무관하게 확실한 마스터 데이터 조사
  • 양방향 측정 과정과 물체 측정 직후 데이터 출력으로 공정 안전성이 제고되며 시간 절약 효과가 큼
  • 전체 허브의 디지털화를 위해 주요 생산 데이터를 호스트로 직접 전송
  • 수동 프로세스의 자동화로 정확하고 확실한 데이터 수집
  • 정밀한 측정 정확도 덕분에 보관 공간과 포장재를 최적으로 그리고 효율적으로 사용 가능

개요

물류 프로세스 최적화를 위한 물품 디지털화

추적 시스템 Master Data Analyzer가 단 하나의 작업 단계에서 물체의 치수와 무게, 바코드를 파악합니다. 측정 자동화 광선 그리드 MLG로 물체의 반사 특성과 무관하게 측정이 가능합니다. 그래서 Master Data Analyzer는 특히 필름으로 포장된 물체를 확실하게 감지합니다. 물체를 정렬할 필요가 없습니다. 측정 과정은 양방향에서 가능합니다. 물체 감지 직후 데이터가 출력됩니다. 측정 과정 중단도 가능합니다. 게다가 Master Data Analyzer는 고내성 디자인과 간편하고 직관적인 조작 그리고 정비가 필요 없는 기계 시스템으로 높이 평가됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 부피가 5mm x 5mm x 최대 5mm이고 무게가 최대 ± 5g일 때의 측정 정확도
  • 1D 및 2D 바코드 판독
  • 산업용 충전지 및 WLAN 기술을 이용한 이동식 솔루션

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    산업 분야

    택배, 특송, 소포 및 우편

    소매 분야 및 유통 센터

    과제

    식별

    치수 측정

    칭량

    물체 식별 정확도

    Typ. ± 5 mm x 5 mm x 5 mm (L x W x H)

    Typ. ± 5 mm x 5 mm x 2.5 mm (L x W x H)

    최소 물체 크기10 mm x 10 mm x 5 mm
    물체 최대 크기790 mm x 590 mm x 590 mm
    출력 테이터Minimum Bounding Box의 최대 치수(길이, 폭, 높이), 부피(Minimum Bounding Box), 코드 정보, 무게, 사용자 지정 필드(최대 5개), 상태
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드