추적 시스템
Master Data Analyzer Vision

3D 스냅샷 기술로 마스터 데이터의 빠르고 정밀한 수집

혜택

  • 신속하고 확실한 마스터 데이터 수집
  • 짧은 측정 사이클과 물체 측정 직후 데이터 출력으로 공정 안전성이 제고되며 시간 절약 효과가 큼
  • 직관적 소프트웨어 디자인과 플러그 앤 플레이 기능 덕분에 구성 시 전문 지식이 필요 없음
  • 전체 허브의 디지털화를 위해 주요 생산 데이터를 호스트로 직접 전송
  • 수동 프로세스의 자동화로 정확하고 확실한 데이터 수집
  • 정밀한 측정 정확도 덕분에 보관 공간과 포장재를 최적으로 그리고 효율적으로 사용 가능

개요

3D 스냅샷 기술로 마스터 데이터의 빠르고 정밀한 수집

추적 시스템 Master Data Analyzer는 단 하나의 작업 단계로 물체의 치수와 무게, 1D 및 2D 코드를 파악하고 물체 이미지를 생성합니다. 3D 스냅샷 기술이 내장되어 물체 치수를 고정밀 분해능으로 매우 빠르게 감지합니다. 3D 비전 센서 Visionary-S 덕분에 마스터 데이터를 몇 초 안에 정밀하게 수집하고 호스트로 직접 전송할 수 있습니다. 이 시스템은 새로운 물체를 자동으로 감지하여 측정을 시작하므로 조작 인력이 능동적으로 개입할 필요가 없습니다. 게다가 Master Data Analyzer Vision은 고내성 디자인과 간편하고 직관적인 조작 그리고 정비가 필요 없는 기계 장치로 점수를 땁니다.

한눈에 보는 SICK
  • 측정 정확도 ± 5mm x 5mm x 2mm, 저울 분해능 ± 2g까지
  • 1D 및 2D 코드 판독
  • 물체 최대 치수 600mm x 500mm x 400mm ~ 800mm x 500mm x 200mm
  • 측정 과정 자동 시작
  • 컬러 이미지 촬영을 포함한 3D 비전 기반 측량
  • 개별적으로 맞출 수 있는 중앙 컨트롤러

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    산업 분야

    택배, 특송, 소포 및 우편

    소매 분야 및 유통 센터

    포장

    자동차 산업

    과제

    식별

    치수 측정

    칭량

    물체 식별 정확도

    Typ. ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm (입방형 물체)

    Typ. ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (알려진 물체 형태)

    비정형 물체: 물체 형태에 따른 정확도

    최소 물체 크기40 mm x 40 mm x 10 mm
    물체 최대 크기

    600 mm x 500 mm x 400 mm (까지)

    800 mm x 500 mm x 200 mm

    출력 테이터Minimum Bounding Box의 최대 치수(길이, 폭, 높이), 부피(Minimum Bounding Box), 코드 정보, 무게, 사용자 지정 필드(최대 6개), 상태, .jpg로 이미지 출력, .txt로 이미지 출력 – .csv, .xml 등 기타 형식은 별도 문의 요망(고객 맞춤)
    코드 종류

    1D

    2D

    다층형 코드

    PDF417

    Aztec

    4-state

    Maxi-Code

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드