매트릭스 카메라 Lector65x에 기반한 이 추적 시스템은 현재 통용되는 모든 코드 유형을 식별하고 정확하게 디코딩합니다.
최대 4메가픽셀의 CMOS 센서는 소형 물체뿐만 아니라 대형 물체에서도 고해상도를 제공합니다. 매트릭스 카메라에서는 세계적으로 유일하게 사용하는 동적 초점과 동적 밝기수정을 이용하여 Lector65x 시스템은 최고 품질의 이미지를 생성합니다. 그 결과 이러한 이미지를 비전 작업에도 사용할 수 있습니다. 추적 시스템이 통합되어 있어 물체간 간격을 축소시켜 분류 공정에서 처리량을 높일 수 있습니다. Lector65x 시스템을 MSC800의 SICK 네트워크 컨셉에 통합시켜 라인 스캔 카메라 ICR8xx 및 부피 측정 시스템, 레이저 기반 코드 판독기나 저울 등과 같은 다른 제품들과 결합하여 사용할 수 있습니다. 그 결과 그 어떤 난제에도 최상의 솔루션을 만들 수 있습니다.
한눈에 보는 SICK
- 동적 초점 수정
- 고정 초정 모드에서 높은 피사계 심도
- MSC800을 이용한 추적 기능
- MSC800의 네트워크 컨셉과의 통합 방법
- 실시간 JPEG 이미지 출력
- 이미지 캡처 주파수가 최대 40Hz로 높을 때 2 또는 4 메가픽셀 해상도 사용
- 고객 인터페이스와 프로토콜에 매우 유연하게 대응