추적 시스템

고객의 성공적 공정 제어를 위한 열쇠
SICK의 추적 시스템은 1D 및 2D 코드를 식별하고 RFID 태그에 쓰거나 태그를 읽어서 후속 공정을 위해 고해상도 이미지(비디오 코딩, OCR 등)를 제공합니다. 게다가 이 시스템은 부피와 무게를 계산하고, 필요시 인증을 받을 수도 있습니다. 물체의 윤곽을 확인합니다. 다양한 추적 시스템을 이용하여 여기 열거된 기능을 임의로 결합할 수 있습니다.
필터링 기준:
12 검색 결과:
공항 수하물 식별 시스템... 정확한 짐 전달 가능
- 100% 이중 설계는 옵션임
- 벨트 컨베이어와 틸트 트레이 분류장치에 사용 가능
- 매우 높은 판독률
- IATA 바코드 및 RFID 태그 판독에 적합
- 수하물 초점 제어 및 실시간 코드 판독
- 검증된 고성능 센서
앞서가는 물류
- SMART+ 디코더 덕분에 최고의 판독률과 엔코더 성능 가능
- SICK 진단 소프트웨어용 내장 인터페이스
- 자동 식별 과제를 위해 모든 다른 SICK 시스템 솔루션과 결합 가능(= 모듈 시스템 접근 방식)
- 6면 판독 가능
- 시작/정지 동작 또는 후속 동작
매우 높은 속도에서 정밀한 물체 측량
- 최대 5mm x 5mm x 2mm의 측정 정확도
- 최대 5,500mm x 1,600mm x 1,250mm의 측정 물체 크기
- 최대 4.0m/s의 컨베이어 벨트 속도
- MID, NTEP(OIML), MC, NMI 인증
- 점군 출력 가능
- 동적인 스케일 값 전환
- 여섯 면 모두에서 10mm 크기부터 변형 감지
물류 프로세스 최적화를 위한 물품 디지털화
- 부피가 2.5mm x 2.5mm x 2.5mm이고 무게가 ± 5g일 때의 측정 정확도
- 시장에서 일반적인 모든 1D 및 2D 바코드 판독 가능
- 산업용 충전지 및 WLAN 기술을 이용한 이동식 솔루션
꿰뚫어보는 치수 측정
- 인증된 측정 정확도: 최대 5mm x 5mm x 2mm(L x W x H)
- 시스템 이형에 따라 파악할 수 있는 물체 최대 치수: 2,600mm x 1,000mm x 1,000mm(L x W x H)
- 2m/s 이상의 벨트 속도가 가능함
- Controller MSC800를 통해 통합하기가 좋음
3D 스냅샷 기술로 마스터 데이터의 빠르고 정밀한 수집
- 측정 정확도 ± 5mm x 5mm x 2mm, 저울 분해능 ± 2g
- 1D 및 2D 코드 판독
- 물체 최대 치수 600mm x 500mm x 400mm ~ 800mm x 500mm x 200mm
- 측정 과정 자동 시작
- 컬러 이미지 촬영을 포함한 3D 비전 기반 측량
- 개별적으로 맞출 수 있는 중앙 컨트롤러
RFID를 이용해 대량의 자재 흐름과 시각적 접촉 없이 물품 식별
- RFID 태그를 물품별로 올바르게 분류하는 지능적인 알고리즘
- 바로 근처에 있는 다른 RFID 태그를 확실하게 걸러냄
- 모듈식 구조
- 데이터 출력을 고객 요건에 유연하게 맞출 수 있음
- 물품 방향 및 속도 감지
- 물품 흐름 중에 개별 RFID 태그에 정보 기록
팔레트 및 기타 부피가 큰 화물의 측정 및 계량
- 팔레트 및 기타 부피가 크고 다루기 힘든 화물의 정적 치수화 및 계량
- 접이식 강관 받침대, 평가 컴퓨터 및 터치스크린 디스플레이를 갖춘 통합 솔루션
- 현행 표준인 OIML, MID 및 NAWI의 기준에 부합하는 검정 가능
대형 물체나 까다로운 물체의 치수 측정 및 위치 결정
- 측정 정확도: 최대 20mm x 20mm x 20mm
- 물체 크기: 최대 2,600mm x 2,000mm x 3,000mm
- 컨베이어 벨트 속도: 최대 3.0m/s
- 중복 시스템 구조(옵션)
- MTTR: 하드웨어 기반의 매개변수 클로닝 덕분에 10분 이하
- 중앙 제어 장치 덕분에 간단한 시스템 확장
초고속 벨트에서 효율적인 물체 분류
- 8/12k 쿼드라인 센서
- Linux 기반 소프트웨어 플랫폼
- 코드 데이터가 Ethernet 기반으로 컨트롤러 SIM2000에 전송
- 최첨단 산업용 이미지 처리 애플리케이션을 지원하기 위한 계산 능력 탑재
- 120,000시간의 평균 무고장 시간(MTBF)
언제나 초점에 맞춰진 고객 제품
- 동적 초점 수정
- 고정 초정 모드에서 높은 피사계 심도
- MSC800을 이용한 추적 기능
- MSC800의 네트워크 컨셉과의 통합 방법
- 실시간 JPEG 이미지 출력
- 이미지 캡처 주파수가 최대 40Hz로 높을 때 2 또는 4 메가픽셀 해상도 사용
- 고객 인터페이스와 프로토콜에 매우 유연하게 대응
물체의 동적 식별, 측량, 칭량
- 물체의 식별, 칭량, 측량(길이/폭/높이)
- 모듈식 시스템 컨셉으로 유연한 장착 및 개장
- LFT 데이터의 중앙 저장을 위한 내장 알라바이 메모리
- MID 및 NTEP(OIML) 인증
- 물체 싱귤레이션 등을 위한 이송 프로세스의 고급 제어