개요
공항 수하물 식별 시스템... 정확한 짐 전달 가능
SICK는 고객의 짐이 신속하고 안전하게 정확한 목적지에 도착할 수 있도록 해 줍니다. SICK는 최신 바코드 및 RFID 시스템인 ALIS로 특별히 항공 수하물 식별용으로 개발된 시스템을 제공합니다. 이 시스템은 IATA 바코드 및/또는 RFID 태그의 코드를 확실하게 해독합니다. SICK는 열쇠만 꽂으면 작동할 수 있는 시스템을 제공하는 몇 안되는 제조사에 속합니다: 전자 구성품에서부터 광전 센서, 진단 소프트웨어 그리고 커미셔닝에 이르기까지 SICK는 고객의 요구사항에 정확히 맞춰 프로젝트의 모든 단계에서 고객을 지원합니다.
한눈에 보는 SICK
- 100% 이중 설계는 옵션임
- 벨트 컨베이어와 틸트 트레이 분류장치에 사용 가능
- 매우 높은 판독률
- IATA 바코드 및 RFID 태그 판독에 적합
- 수하물 초점 제어 및 실시간 코드 판독
- 검증된 고성능 센서