로봇 가이드 시스템
PLR

적재물 캐리어 내 부품 위치의 3D 확인을 위한 로봇 가이드 시스템

혜택

  • PLR을 사용하면 정밀 제어 시스템 또는 수동 부품 취급이 필요 없음
  • 로봇에 바로 연결하는 저비용 독립형 장치
  • 2D 및 3D 이미지 처리 기술의 독특한 조합 덕분에 간단한 자재 취급 시 신뢰성 및 유연성 제공
  • 로봇을 정렬하고 그리퍼 위치를 수정하는 기능이 있어서 통합자가 PLR로 작업하기가 수월함
  • 간편한 구성 및 정비를 위한 웹서버 기반 인터페이스
  • 15분 내에 생산 라인에서 장치 교환 가능
  • 여러 장치의 결과를 조합하므로 정해진 특징이 없어도 부품 위치 확인 가능

개요

적재물 캐리어 내 부품 위치의 3D 확인을 위한 로봇 가이드 시스템

PLR은 로봇의 지원으로 이루어지는 적재물 캐리어 내 부품 위치 확인을 위한 센서 시스템입니다. 이 독립형 장치는 빠르게 설정 가능하며 로봇과 통합하고 작동 중에 정비할 수 있습니다. PLR은 통합 웹서버를 통해 작동하고 손쉽게 설정할 수 있습니다. 이 시스템은 2D 및 3D 비전 기술을 바탕으로 하며, 주변 조건이 변할 때에도 확실한 자재 취급을 보장하는 탁월한 솔루션입니다. PLR은 사전 설치된 소프트웨어를 통해 공장 출고 시 교정된 상태이며 따라서 포장을 푼 후 즉시 사용 가능합니다. 이 시스템은 단 몇 분만에 마운팅해서 로봇에 연결할 수 있습니다. 그런 다음 그냥 기존 구성을 다운로드하거나 새 구성을 만들기만 하면 PLR을 바로 사용할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 정밀하고 신속한 부품 위치 확인
  • 사전 교정된 독립형 장치
  • 2D 및 3D 측정의 조합
  • 로봇 그리퍼용 수정값 산출
  • 웹서버 기반 사용자 인터페이스
  • 로봇과의 간편한 통합을 위한 툴
  • 여러 장치 조합 가능

 

Robotics image
Robotics image

눈높이 협력

해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    감지 부피 예(L x W x H)260mm x 260mm(대표값)
    위치 파악 시간< 600 ms
    위치 파악 정확도± 0.5mm, ±0.1° / ± 0.8mm, ± 0.2°
    보호 등급IP65
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드