개요
빈피킹 및 디팔레타이징을 위한 유연한 부품 위치 확인
로봇 가이드 시스템 PLB는 박스 또는 팔레트에 있는 부품의 위치를 정밀하게 측정하는 데 사용됩니다. 이 시스템은 매우 유연하며 다양한 3D 카메라를 시스템에 장착할 수 있습니다. 여러 위치 확인 알고리즘과 조합된 시스템은 소형 부품 취급 및 디팔레타이징에서 대형 주조품 취급에 이르기까지 수많은 다양한 애플리케이션에서 확실하게 작동합니다. 맞춤형 사용자 인터페이스 덕분에 PLB를 간편하게 구성할 수 있습니다. 또한 로봇 제어 장치와의 간편한 통합을 위한 기능을 제공하므로 생산에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 시스템을 몇 분 내에 사용할 수 있도록 소프트웨어 및 사전 교정된 카메라가 제공됩니다.
한눈에 보는 SICK
- 모든 기능을 대상 애플리케이션에 맞춤형으로 제공
- CAD 및 기하학적 부품 특징에 기반한 여러 위치 확인 알고리즘
- 즉시 사용할 수 있게 사전 교정된 다양한 3D 카메라 제공
- 충돌 방지를 위한 검사
- 어떤 로봇 모델과도 간편하게 통합 가능