품질 관리 시스템
Pinspector 2D

핀 점검 – 핀의 존재 유무 및 위치 검사

혜택

  • 콤팩트한 올인원 시스템
  • 다양한 점검을 결합한 다기능 제품
  • 안정적인 알고리즘 덕분에 높은 신뢰도
  • 웹 인터페이스를 통한 쉬운 설치 및 구성
  • 유연한 광학 디자인
  • 튼튼한 하우징, 거친 주변 조건에 이상적
  • 다수의 프로그램과 작업 전환

개요

핀 점검 – 핀의 존재 유무 및 위치 검사

Pinspector 2D는 비접촉식 핀 점검을 위한 품질 관리 시스템으로 콤팩트하고 설정이 간단합니다. 이 시스템은 핀의 존재 유무 및 위치를 검사합니다. 또한 확장된 검사 기능이 탑재되어 사전 설정된 매개변수에 따라 블롭(Blob)을 감지 및 분류하고, 1D 및 2D 코드를 판독 및 검사하고, OCR 및 OCV 기능을 제공하고, 치수를 측정합니다. 이 시스템은 2D 핀 점검에 특화되고 추가 검사 기능을 제공하므로 까다로운 애플리케이션에 이상적입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 핀의 존재 유무 및 위치 검사
  • 추가 검사: 패턴 대조, 모서리 거리 측정, 픽셀 카운터, 블롭(Blob) 검사, 형태 인식, 1D 및 2D 코드 판독 및 검사
  • 플러그 커넥터의 핀 패턴을 손쉽게 티치인
  • 웹 기반 사용자 인터페이스
  • 점검 통계

 

SICK가 비전을 구현해 드립니다
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK가 비전을 구현해 드립니다
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK가 비전을 구현해 드립니다

2D 및 3D 이미지 처리를 개별적으로 간단하게 구성 – SICK AppSpace 덕분에 가능

더 알아보기

혜택

산업용 애플리케이션을 위한 완벽한 제품

2D 핀 점검에 특화되고 폭넓은 점검 과제를 해결하는 품질 관리 시스템 Pinspector 2D는 산업용 애플리케이션에 이상적인 제품입니다.

2D 핀 점검을 위한 다기능 품질 관리 시스템

핀의 존재 유무와 위치를 점검하는 Pinspector 2D는 산업 애플리케이션을 위한 빠르고 확실한 비접촉식 2D 솔루션입니다.

Pinspector 2D는 미리 지정된 영역에서 바코드와 2D 코드를 조사하고 판독하고 검증합니다. 이 제품은 올바른 숫자 시퀀스를 확인하고 코드의 위치를 점검합니다.

혁신적인 알고리즘이 인쇄 텍스트를 디지털 형식으로 변환하여 텍스트가 올바른지 점검합니다.

2D 점검을 위한 수많은 기능이 원하는 제품 품질을 보장합니다.

모듈식 고내성 디자인

모듈식 카메라 디자인은 고성능 교체식 조명, C 마운트 렌즈(옵션 필터 포함), 렌즈 보호 후드를 제공합니다.

굉장히 유연함

모듈식 카메라 디자인은 고성능 교체식 조명, C 마운트 렌즈(옵션 필터 포함), 렌즈 보호 후드를 제공합니다.

Pinspector 2D는 고내성 하우징을 갖췄으므로 방해 진동, 먼지, 높은 습도 또는 높은 온도 같은 까다로운 주변 조건에서도 장기간 작동할 수 있습니다.

Pinspector 2D는 모듈식 디자인과 폭넓은 점검 기능 덕분에 수많은 2D 핀 점검에 적합합니다.

조작이 쉽고 콤팩트한 장치

단 한 대의 카메라로 핀의 위치 및 존재 유무 점검. Pinspector 2D는 다수의 2D 점검 과제에 적합하며 그럼에도 매우 사용자 친화적입니다. 내장 웹 인터페이스 덕분에 빠른 액세스가 가능하고 커미셔닝이 간편합니다.

사용자 친화적인 설정 및 취급

웹 브라우저를 통해 Pinspector 2D를 아주 간단하게 설정하고 매개변수를 지정할 수 있습니다. 이때 추가 소프트웨어가 전혀 필요 없습니다.

Pinspector 2D는 거의 무한한 수의 점검 과제를 microSD 메모리 카드에 저장합니다. 이때 장치를 매번 다시 프로그래밍하지 않아도 됩니다. 여러 작업을 간단하게 전환할 수 있어 설비 다운타임이 생기지 않습니다.

Pinspector 2D은 설정 및 취급이 쉬워 개별 생산 공정에 간단하게 통합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    산업 분야

    자동차 산업

    전자장치 및 태양광

    2차원 코드 종류

    데이터 매트릭스 ECC200

    QR 코드

    마이크로 QR 코드

    PDF417

    Aztec

    동작 시 주변 온도0 °C ... +50 °C
    소비 전력± 20 %
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드