혜택
- 읽기 과정마다 최대 500개 코드를 자동으로 스캔하므로 작업 시간과 인건비가 절약됨
- 다양한 포장 특성을 고려함, 예를 들어 필름에 싸인 접이식 상자와 다양한 접이식 상자 높이(최대 31cm 편차 가능)
- 판독된 코드의 상태와 개수가 일목요연하게 표시됨
- 취합 모드 덕분에 절차가 효율적으로 진행되고 비용이 절약됨
- LAN, WLAN 또는 GSM을 이용하여 시스템을 클라우드 제공자와 유연하게 연결할 수 있어 투자 안정성 보장
- 개별 원격 정비 덕분에 시스템 가용성 극대화