혜택
- 콤팩트한 올인원 시스템
- 여러 라벨 검사 기능이 조합된 다기능 시스템
- 안정적인 딥러닝 기반 알고리즘 덕분에 높은 신뢰도
- 이미지 오류의 실시간 수정(교정)으로 울퉁불퉁한 표면에서 점검 개선
- 웹 기반 사용자 인터페이스를 통한 간편한 설정 및 매개변수 설정
- 유연한 광학 디자인과 강력한 성능의 조명을 갖춰 거의 모든 애플리케이션에 적합함
- 고내성 하우징 덕분에 거친 환경 조건에 이상적임
- 여러 프로그램 및 과제를 교체할 수 있음


Label Checker는 광학 문자 인식에 중점을 둔 콤팩트한 다기능 품질 관리 시스템으로 설정이 간편하며 다양한 라벨 검사를 위해 개발되었습니다. 이 시스템은 여러 검사를 동시에 실시하고 높은 품질의 결과를 제공함으로써 생산성을 높여 줍니다. 진보한 툴 덕분에 인쇄 텍스트, 바코드, 2D 코드의 점검뿐 아니라 올바른 라벨 위치, 픽토그램 유무, 인쇄 품질의 점검도 가능합니다. 또한 Label Checker는 이미지 필터와 중첩된 문자의 분리 또는 이미지 교정 같은 기타 기능을 제공하므로 매우 까다로운 애플리케이션에서도 확실하게 동작합니다.
Label Checker의 디지털 이미지 처리로 울퉁불퉁한 표면을 점검할 수 있습니다.
시스템 기능 덕분에 울퉁불퉁한 표면에서도 수집된 카메라 이미지를 기하학적으로 올바르게 결합할 수 있습니다. 렌즈의 통형 왜곡 등으로 인해 생기는 원근 왜곡과 광학 수차가 보정되어 라벨 점검이 대폭 개선됩니다.
산업 분야 | 식음료품 자동차 산업 포장 헬스케어 매뉴팩처링 소비재 전자장치 및 태양광 소매 분야 및 유통 센터 |
2차원 코드 종류 | 데이터 매트릭스 ECC200 QR 코드 마이크로 QR 코드 PDF417 Aztec |
동작 시 주변 온도 | 0 °C ... +50 °C |
소비 전력 | ± 20 % |