연락처
피드백

품질 관리 시스템
Inline Code Matcher

올바른 제품 – 올바른 포장

혜택

  • 식품 안전성 제고를 위한 확실한 배치 할당 – 올바른 포장에 올바른 제품
  • 간단한 설치 및 조작으로 낮아지는 총비용
  • 독립형 솔루션으로 기존 설비를 간단하게 개조 가능
  • 공정 도중에 제품 교체가 가능하므로 유연성이 높고 장치 시간이 짧음
  • 확실한 코드 판독에 따른 시스템 처리량 극대화
  • 핵심적인 품질 파라미터의 표시를 통한 공정 제어

개요

올바른 제품 – 올바른 포장

품질 관리 시스템 Inline Code Matcher는 포장의 코드를 판독하여 올바른 제품에 올바른 포장이 사용될 수 있도록 해줍니다. 이 시스템은 특히 통합이 간단한 독립형 솔루션으로 기존 설비의 추가 장착에 적합합니다. 다수의 코드 리더 Lector6xx를 갖춘 모둘식 구조로 특히 궤도가 여러 개인 설비에서도 다양한 애플리케이션이 가능합니다. 고객 고유의 맞춤형 솔루션은 별도 요청 시 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 제조 공정 중 코드 비교(1D/2D)
  • 터치스크린으로 HMI를 통한 직관적 조작 가능
  • 간단하게 통합 가능한 독립형 솔루션
  • 통계 표시 및 최근 마지막 오류 이미지 표시
  • 웨브가 여러 개인 설비 지원
  • 사용자 친화적인 배치 전환 “on-the-fly” 또는 핸드헬드 스캐너 이용

어플리케이션

기술 개요

 

다운로드

위로