품질 관리 시스템
Foreign Object Detection System

단순하거나 까다로운 표면에서 이물질 감지

혜택

  • 나사, 너트, 공구 등 온갖 형태의 아주 작은 이물질을 감지함
  • 다양한 색상, 구조, 텍스처를 가진 까다로운 표면에서도 확실하고 정확한 점검. 밝은 표면, 어두운 표면, 매끄러운 표면, 골이 진 표면, 올록볼록한 표면, 유광 표면, 무광 표면 및 기타 표면
  • 별도 조명이 필요 없음
  • 결과 시각화
  • 추가 감지 과제 통합 가능, 예: 나사 감지
  • 점검 대상의 빠르고 간편한 교체

개요

단순하거나 까다로운 표면에서 이물질 감지

품질 관리 시스템 Foreign Object Detection System은 단순한 표면은 물론이고 고압 배터리 등 까다로운 표면에 있는 이물질도 감지합니다. 이 시스템은 확장이 가능하며 구조, 텍스처, 색상에 관계없이 수많은 표면에서 점검을 실행할 수 있습니다. 3D 카메라와 레이저 삼각법이 한결같이 높은 점검 품질을 보장합니다. 시스템은 표면을 3차원으로 매핑하여 온갖 형태의 아주 작은 이물질도 감지합니다. 또한 고객별 요구사항을 시스템에 통합할 수 있습니다(예: 없거나 잘못 장착된 나사 감지).

한눈에 보는 SICK
  • 레이저 삼각법을 기반으로 이물질을 감지하기 위한 광학 점검 시스템
  • 3D 이미지를 위한 SICK 3D 비전 카메라 Ranger를 포함한 확장 가능한 시스템 구조
  • 고객별 애플리케이션을 위한 SICK AppSpace 환경
  • 레시피 관리
  • 데이터 시각화를 위한 디스플레이

혜택

까다로운 감지 요건을 위한 삼차원 물체 감지

이 시스템은 레이저 삼각측량 원리에 따라 작동합니다. 따라서 검사 대상의 3D 이미지를 토대로 정밀한 이물질 감지가 가능합니다. 이 시스템은 단순한 표면과 까다로운 표면을 확실하게 검사하며 텍스처와 색상 변화에 민감하지 않습니다. 일반적인 점검 소요 시간은 약 25초입니다*.

*(BEV 길이 2,200mm × 폭 1,700mm)

Foreign Object Detection System의 감지 과제에 나사 감지와 접착 비드 및 실링 비드 감지 기능을 옵션으로 추가할 수 있습니다. 두 기능은 거짓 오류율을 줄이는 데 기여하며 별도 하드웨어 없이 통합할 수 있습니다.

옵션: 없거나 잘못 위치한 나사가 감지됩니다. 이때 별도 하드웨어는 필요 없습니다.

위치가 부정확해서 거짓 경보를 유발할 수 있는 접착 비드 및 실링 비드, 그리고 접착 비드 및 실링 비드에 있는 이물질을 확실하게 감지할 수 있습니다.

밀리미터 범위의 이물질 감지

이 시스템은 다양한 색상, 구조, 텍스처를 가진 표면을 검사합니다. 따라서 밝은 표면, 어두운 표면, 매끄러운 표면, 골이 진 표면, 올록볼록한 표면, 유광 표면, 무광 표면 및 기타 표면에 적합합니다.

올록볼록하거나 필름에 싸인 표면에서 주름을 감지함으로써 거짓 오류가 방지됩니다. 검사 대상의 비뚤어진 위치나 들쭉날쭉한 구조로 인한 부정확한 감지를 평면 변환 기능으로 방지할 수 있습니다.

나사, 너트 또는 공구 등 다양한 크기, 형태, 색상의 매우 작은 이물질도 확실하게 감지됩니다. 일반적인 감지 크기: 4mm x 4mm x 2mm(L/W/H).

삼차원 물체 감지 기능으로 간단하고 복잡한 표면을 확실하게 검사하고 이로써 매우 다양한 이물질을 정밀하게 감지할 수 있습니다.

최상의 시스템 성능

이 시스템은 광학 장치를 요건에 따라 유연하게 조정할 수 있어(다양한 레이저 색상과 초점 거리 등) 확실한 검사 결과를 제공합니다. 검사 대상을 빠르고 간편하게 교체하기 위해 개별적인 검사 기준과 검사 구역을 저장하고 제품에 따라 불러낼 수 있습니다. 이때 검사 대상이 자동 가이드 시스템으로 운반되든 혹은 다른 상용 이송 시스템으로 운반되든 상관없습니다.

애플리케이션에 맞춰진 고성능 시스템 구성품

시스템 헤드는 SICK의 3D 비전 카메라 Ranger3와 레이저로 구성됩니다. SICK가 개별적인 시야 설정, 출고 시 사전 교정, 완전한 정렬 및 커미셔닝을 수행하며 이로써 높은 계획 안전성이 보장됩니다.

검사 구역을 개별적으로 설정 가능하므로 크고 복잡한 표면을 가진 검사 대상에서 필요한 부분만 점검할 수 있습니다. 조작 패널에 각 검사 구역이 시각화되어 이물질을 빠르게 식별할 수 있습니다.

확장 가능한 시스템 헤드로 다양한 크기의 검사 대상을 검사할 수 있습니다. 이와 동시에 복잡한 표면에 생기는 음영이 확실하게 최소화됩니다.

내장된 SICK Sensor Integration Machine이 카메라 및 센서 데이터를 기록, 평가, 보관합니다. 인더스트리 4.0에서 수직 통합을 위해 이 데이터를 품질 관리와 공정 분석에 사용할 수 있습니다.

고성능 시스템 구성품은 애플리케이션에 개별적으로 맞츨 수 있으므로 최적의 성능으로 확실한 검사 결과를 제공합니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    어플리케이션

    부착형 쿠션

    음영 보상(스캔 방향으로)

    소형 부착물

    평면 보상

    중앙 터널

    올록볼록한 표면

    산업 분야자동차 산업
    작동 원리레이저 삼각측량
    최소 물체 크기4 mm x 4 mm x 2 mm (감지할 이물질, 사용 환경에 따라 변동)
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드