물체 감지 시스템

안에서나 밖에서나 어떤 과제든 성공적으로 해결하는...
물체 감지 시스템은 실내외 어떤 영역에서든 크기와 위치에 상관없이 물체를 파악합니다. 내부 물류에서는 컨베이어 시스템의 처리량을 높이는 데 사용됩니다. 이 시스템은 외부 영역에서 충돌을 방지하는 역할을 합니다. 뿐만 아니라 제철소나 항만 또는 그밖에 다른 영역에서 장비 가용성을 보장하고 향상합니다. 어디에 투입하든 문제 없음: 이 시스템의 신뢰성은 매끄러운 공정 과정을 보장합니다.
필터링 기준:
2 검색 결과:
거친 주변 조건에서도 높은 시스템 신뢰도로 구역 감시
- 날씨에 구애받지 않는 LiDAR 기술을 통한 비접촉식 감지
- 어플리케이션별로 설정 가능한 감지 범위
- 자동 자가 테스트 주기
- 맞춤형 제어기 구성
- 손쉬운 신규 기능 구현
- 원격 진단 또는 데이터 분석을 위한 게이트웨이 옵션