물체 감지 시스템
AOS Radar

실외 영역의 위험 상황에서 확실한 감지

혜택

  • 어떤 날씨 조건에서도 확실한 감지와 높은 성능
  • 충돌 가능성이 높은 물체를 개별적으로 측정
  • 유연한 설치 장소
  • 간편한 시스템 확장
  • 고객 시스템과의 연결을 위한 모든 상용 인터페이스
  • 고객 시스템과의 케이블 연결 없이 자립형 작동 및 빠른 경보
  • 웹브라우저와 사용자 데이터를 이용한 글로벌 액세스

개요

실외 영역의 위험 상황에서 확실한 감지

물체 감지 시스템 AOS Radar(Advanced Object Detection System)를 사용하면 충돌 가능성이 높은 위험 상황을 조기에 감지할 수 있습니다. 이때 레이더 센서가 수집한 데이터를 여러 번 평가하여 감지 오류를 배제하고 물체를 확실하게 검증합니다. 열악한 날씨 조건에서도 확실한 감지를 수행합니다. 이로써 이 시스템 솔루션은 안전성을 높이고 사고를 방지하도록 돕습니다. 평가 및 경보는 통합된 게이트웨이 시스템 TDC-E200이 담당합니다. 이 게이트웨이 시스템은 상용 산업 인터페이스 외에 무선통신 인터페이스도 갖췄습니다. 따라서 옵션인 솔라 확장 키트와 결합하여 AOS Radar를 완전히 자립형으로 작동할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 레이더 기술을 통한 비접촉식 측정
  • 최대 두 대의 레이더 센서로 확장 가능
  • TDC-E200(Telematic Data Collector)을 통한 평가 및 경보
  • 애플리케이션별 매개변수 설정
  • 무선통신 인터페이스 및 옵션 솔라 키트
  • 웹 기반 사용자 인터페이스

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    공급 전압24 V (9.5 V ... 36 V)
    동작 시 주변 온도–20 °C ... +65 °C 1)
    운전 속도10 km/h ... 140 km/h
    • 1) RMS320(과열을 방지하기 위해 직사광선을 차단하는 보호 지붕이 필요함).
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드