물체 감지 시스템
AOS LiDAR

거친 주변 조건에서도 높은 시스템 신뢰도로 구역 감시

혜택

  • 모든 주변 조건에서 그리고 먼 거리에서도 확실한 감지
  • 사고 또는 손괴로 인한 다운타임 및 비용 방지
  • 정밀하게 설정 가능한 감지 필드 덕분에 매우 다양한 어플리케이션에 사용 가능
  • 관련 물체에 대해서만 경보를 출력하므로 오류 경보 감소
  • 기계 제어기와 간편하게 통합 및 연결 가능
  • 센서 및 연결 케이블의 자동 감시
  • 진단율이 높아 기계에 대한 개별 작동 승인을 지원함
  • 모듈식 시스템 구성으로 유연한 확장
  • 주변기기, 안전 관련 신호를 위한 제어 기능

개요

거친 주변 조건에서도 높은 시스템 신뢰도로 구역 감시

물체 감지 시스템 AOS LiDAR(Advanced Object Detection System)를 사용하면 사고와 손괴로 인한 다운타임 및 비용을 방지할 수 있습니다. 이 시스템 솔루션은 센서 한 대로는 감시가 충분치 않고 최고의 작동 신뢰도가 필요한 곳이라면 어디서든 부가가치를 제공합니다. 센서의 감지 반응 이외에도 입력 명령에 대한 반응과 출력 신호의 스위칭 동작을 주기적으로 점검하는 안전 제어기가 시스템의 기초를 이룹니다. 사전 구성된 센서와 정밀하게 설정 가능한 감지 필드 덕분에 AOS LiDAR는 수많은 어플리케이션에 신속하고 간편하게 통합할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 날씨에 구애받지 않는 LiDAR 기술을 통한 비접촉식 감지
  • 어플리케이션별로 설정 가능한 감지 범위
  • 자동 자가 테스트 주기
  • 맞춤형 제어기 구성
  • 손쉬운 신규 기능 구현
  • 원격 진단 또는 데이터 분석을 위한 게이트웨이 옵션

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    공급 전압24 V DC
    동작 시 주변 온도

    –40 °C ... +60 °C 1)

    –25 °C ... +55 °C 2)

    주변광 내성40,000 lx / 70,000 lx
    반사율 10%에서의 스캔 범위18 m / 40 m
    • 1) 센서.
    • 2) 제어기.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드