게이트웨이 시스템
Telematic Data Collector

데이터를 생각하면서. 분석하고 행동하기

혜택

  • 간편하고 빠르며 비용 효율적이고 유용한 데이터 사용
  • 사용자 정의 알람을 이용한 실시간 감시를 통해 센서와 기계의 최대 가용성 보장
  • 다수의 연결 옵션 및 통신 옵션 덕분에 유연하게 사용 가능
  • 개방형 표준 사용을 통해 미래 안정성 보장

개요

데이터를 생각하면서. 분석하고 행동하기

Telematic Data Collector(TDC)는 센서, 기계, 설비, 차량을 IIoT 플랫폼과 네트워크로 연결합니다. 모바일 또는 무선통신 연결, 고정망 연결을 통해 무선으로 데이터가 전송됩니다. 또한 데이터를 로컬에서 분석하고 평가할 수 있습니다(엣지 컴퓨팅). 다수의 인터페이스를 이용하여 관련 데이터를 바탕으로 사용자 정의 실시간 알람(예: SMS 알림)을 설정할 수 있습니다. TDC는 가치 창조 사슬을 따라가며 모든 정보를 수집합니다. 이를 토대로 생산성과 효율성 제고를 위한 유용한 조치를 다면적으로 평가하고 도출할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 데이터 통신을 위한 표준화된 인터페이스 및 프로토콜 지원
  • 웹 기반 사용자 인터페이스를 통한 개별 구성
  • 정밀한 위치 결정을 위한 무선통신 기능과 GPS 모듈 탑재
  • 개방형 end-to-end IIoT 아키텍처

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    과제상태 주시 / 재고 모니터링 / 옥외 위치 결정 / 사용자 지정 실시간 알람 / 상태 주시 / 재고 모니터링 / 사용자 지정 실시간 알람
    센서

    가속 센서

    자력계

    온도계

    GPS
    모뎀
    Ethernet✔ (2)
    WLAN
    WPAN
    직렬
    CAN 버스✔ (2) / ✔
    USB
    UART
    내부 컴퓨터1GB, DD3, Cortex-M4 보조 프로세서 장착 Dual-Core Cortex-A7 / 180MHz ARM Cortex-M4
    내부 메모리16 GB / 32MB, 256kB SRAM
    운영 시스템

    Linux4Microservices, based on Linux Yocto Project 3.1.4 (Dunfell)

    FreeRTOS

    Linux

    연결성

    WLAN

    WPAN

    LAN

    이동 통신(2G)

    이동 통신(3G)

    알람 출력푸시 메시지 / 푸시 메시지 또는 사용자 지정 액션
    고정차량 또는 제어함 내 / 차량 또는 제어함(EN 60715에 따른 DIN 레일 35mm × 7.5mm) 내
    무게

    230 g

    185 g

    180 g

    동작 시 주변 온도–20 °C ... +70 °C
    보관 시 주변 온도–40 °C ... +85 °C
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드