Flow-Metering 시스템
FLOWSKID

재정 측정을 위한 신뢰성 있는 토탈 솔루션

혜택

  • 낮은 가스 손실비 및 운영비
  • 미터링 스키드 선택 시 모듈식으로 구성 가능
  • Flow-Metering 시스템 FLOWSKID600 구상 계획 시 유연성 보장
  • 솔루션 제공자로서 SICK는 프로젝트를 책임지므로 고객이 시스템을 실행할 때는 드는 작업 비용을 줄여줍니다.
  • 프로젝트 및 고객 맞춤형 프로젝트 관리의 정확한 제어

개요

재정 측정을 위한 신뢰성 있는 토탈 솔루션

Flow-Metering 시스템 FLOWSKID600은 완벽한 가스 유량 측정 시스템입니다. SICK는 법정 계량을 위한 토탈 솔루션으로 이 제품을 제공합니다. 시스템은 유연하게 구성할 수 있으며 고정밀의 측정 데이터를 제공합니다. FLOWSKID600의 핵심인 초음파 가스 유량계 FLOWSIC600 또는 FLOWSIC600-XT는 신뢰성 있는 가스 측정을 보장합니다. 시스템은 ISO 표준 및 최신 DIN, ANSI 또는 ASME 표준에 부합하는 가장 높은 품질 기준에 따라 제조됩니다. 이로써 현장에서 사용할 때 필수적인 요소인 각 규정 및 요구사항을 모두 충족합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 완전히 교정된 FLOWSKID600
  • 가스 분석기, 가스 크로마토그래프 및 감시 컴퓨터를 포함한 시스템 구성품의 고객 맞춤형 조정
  • SICK의 유량 컴퓨터 Flow-X와 완벽하게 통합 가능한 시스템
  • Class 150 - Class 2500 구입 가능

어플리케이션

다운로드