Flow-Metering 시스템 FLOWRUN600은 모듈식으로 구성할 수 있으며 측정 불확도가 낮은 이상적인 제품입니다. 구성 요구사항에 따라 파이프 라인, 유량 컴퓨터 및 기타 시스템 구성품을 추가할 수 있습니다. 측정 시스템은 ISO 표준 및 가장 높은 품질 기준에 따라 제조됩니다. 이로써 현장에서 사용할 때 중요한 요소인 각 규정 및 요구사항을 모두 충족합니다. 원하는 시험대에서 시스템을 교정한 후에는 최고의 신뢰도와 최고의 정밀한 측정이 보장됩니다. 시스템의 핵심인 초음파 가스 유량계 FLOWSIC600 또는 FLOWSIC600-XT는 신뢰성 있는 가스 측정을 보장합니다.
한눈에 보는 SICK
- 초음파 가스 유량계 FLOWSIC600 또는 FLOWSIC600-XT 사용
- DN 50 - DN 1200, Class 150 - Class 2500 구입 가능
- 교정 시 0.1%의 측정 불확도 가능
- 시스템 구성품의 고객 맞춤형 조정
- SICK의 유량 컴퓨터 Flow-X와 완벽하게 통합 가능한 시스템