운전자 보조 시스템

시스템을 사용한 충돌 인식
산업용 차량 운전자에게 안전하고 정밀한 운전은 반드시 충족해야 하는 요건입니다. SICK의 운전자 보조 및 충돌 인식 시스템은 민감한 상황에서 운전자를 지원합니다. 차량이 다른 차량이나 기반시설 또는 사람에 가까이 가게 되면 이를 조기에 인식합니다. 또한 운전자 보조 시스템은 반복되는 어려운 과제를 적절하고 효율적으로 처리할 수 있도록 도와 줍니다.
필터링 기준:
8 검색 결과:
3D 스냅샷 - 효과적인 실외 사용을 위한 쌍안 촬영 원리
- 거리값: 250 × 496픽셀, 2D 이미지: 544 × 828픽셀
- –40°C에서 +75°C에 이르는 높은 온도 범위
- 고내성 하우징: 센서 헤드에 필요한 IP69K
- 2-in-1 솔루션: 초당 최대 8개 3D 및 2D 이미지 촬영
- 지능적인 이미지 처리: 물체의 분류 및 위치 결정
- 지난 몇 시간 동안의 활동 녹화 가능
유인 지게차를 위한 능동형 충돌 인식
- 후진 기어를 넣으면 시스템이 활성화됨
- 경고 컨셉: 3단계 시각 경고, 최대 98dB의 청각 신호를 내는 구성 가능한 버저
- 조정 가능한 경고 필드, 센서당 2개
- LiDAR 센서 TiM3xx를 한 대 더 장착하여 감시 범위를 확장 가능함
- 제어 장치가 스위칭과 전압 공급을 제어함
충돌없는 컨테이너 하역을 위한 운전자 어시스트
- 충돌 인식을 위해 차량 후방 구역 전체를 감시합니다
- 운전자에게 충돌에 대해 경고한 후 다음 단계로 행동을 취하게 하는 2 단계 경고 시스템
- 장애물은 터치 디스플레이에 표시됩니다
- 안전 거리는 설정할 수 있습니다
- 운전자 수용도를 높이기 위해 오류 경보 억제
- 간편한 고장 진단과 정비를 위한 자가 진단
에이프런에서 충돌 없이 푸시백
- 시청각 경고
- 비행기 유형 감지 기능 탑재, 현실적인 시각화
- 차량 움직임에 기반하여 애플리케이션별 맞춤 경고 전략 수립
- 안전 거리 조정 가능
- 자가 진단 기능
- 내장 설치 마법사
지하 채광 작업에 사용되는 광산 차량을 위한 성공적인 운전자 어시스트
- 전면 충돌 및 후면 충돌 인식
- 커브에서의 중앙선 침범 및 노선 이탈에 대한 경고
- 좁은 영역에서 조종할 때의 능동형 운전자 어시스트: 터널 벽이 표시됨
- 시각적 피드백(터치스크린 디스플레이) 및 경고음
- 이벤트 로그를 이용한 차량 관리 시스템용 개방형 인터페이스
- 속도 범위 전체에 걸쳐 완전하게 작동하는 기능(0...vmax)
굴착기용 충돌 인식 및 적재 어시스턴스
- 다른 차량이나 설치벽과의 충돌 위험 경고
- 굴착기 및 덤프 트럭 운전자를 위한 포지셔닝 및 적재 어시스턴트
- 터치 디스플레이에 차량 및 벽 윤곽 표시 가능
- 안전 거리 및 경고 필드 설정 가능
- 시스템 상태의 이벤트 로깅 및 감시
휠 로더 및 불도저용 사고 인식 시스템과 후진 어시스트
- 후진 경고
- 시각적 피드백(터치스크린 디스플레이) 및 경고음
- 이벤트 로그를 이용한 차량 관리 시스템용 개방형 인터페이스
- 속도 범위 전체에 걸쳐 완전하게 작동하는 기능(0 ... vmax)
- 근접 영역에서의 능동형 운전자 어시스트
- 차량 뒤에 있는 모든 위험한 물체(벽, 차량, 사람)를 실시간으로 시각적으로 표시