프로세스 가스 분석 시스템(PGA)
SCPS

열악한 조건에서도 회전로에서 직접 가스 분석

혜택

  • 공정 중 문제의 적시 감지를 통해 설비 정지를 방지
  • 공정 제어를 통해 균일하게 높은 제품 품질
  • 최적화된 연소 공정을 통해 낮은 에너지 비용
  • 견고하고 검증된 기술로 최소 정비 비용을 보장
  • 상호 조율된 원스톱 구성품을 바탕으로 높은 시스템 가용성
  • 원격 접근 및 전 세계적으로 활동하는 숙련된 서비스팀을 통한 유능하고 신속한 지원

개요

열악한 조건에서도 회전로에서 직접 가스 분석

프로세스 가스 분석 시스템 SCPS는 회전로에서 직접 가스를 측정하는 데 사용됩니다. 견고한 샘플링 탐침, 효과적인 세척 메커니즘, 열추출식 또는 냉추출식 분석 시스템 및 유연한 원격 정비와 결합 – SICK는 유일한 제조사로서 완전한 포트폴리오를 원스톱 공급합니다. 분석기는 연소에 중요한 파라미터인 O2, CO, CO2, NO 및 경우에 따라 CH4 외에 SO2, HCL 및 NH3 같은 공정 파라미터도 측정하도록 구성되어 있습니다. 특히 연료 때문에 황 및/또는 염소 함유량이 높은 설비에서 SCPS는 최소 정비, 최대 가용성 및 정밀한 측정값을 자랑합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 중요한 모든 가스 성분(예: CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3)의 동시 측정
  • 견고하고 냉각된 샘플링 탐침, 최대 1,400°C 및 먼지 2,000g/m³ 조건에서도 사용 가능
  • 전체 시스템의 가용성 최대 98%
  • 원격 정비를 통한 신속한 서비스

혜택

정확한 공정 분석

공정 분석이 정확할수록 연소 공정과 품질 확보를 더 손쉽게 최적화할 수 있습니다. SCPS는 모든 요건에 딱 들어 맞는 분석 옵션을 제공합니다.

공정 가스 화합물은 연소 공정 효율성, 생성되는 클링커의 품질 및 시스템 가용성에 결정적인 영향을 미칩니다. SCPS 분석 시스템은 고객에게 필요한 모든 가스 성분의 농도를 정확하고 정밀하게 통제합니다. 재래식 냉각 추출식 혹은 대체 연료에 최적화된 가열 추출식 측정 프로세스에 관계 없이 사용 가능합니다.

모든 연료에 맞는 정확한 측정 프로세스를 적용합니다

냉각 추출식 측정 프로세스 냉각 추출식 프로세스 분석은 수십 년 전부터 산업 표준으로 사용되고 있습니다. 이 프로세스는 연소 공정 최적화에 중요한 성분인 NOx(질소산화물), CO(일산화탄소), CO2(이산화탄소), O2(산소), 가스 난방에도 사용되는 CH(메테인)의4(메테인)의 측정에 적합합니다. 그러나 석유 코크스 또는 2차 연료 등과 같은 대체 연료 사용 시에도 SO2(이산화황), HCL(염화수소) 및 NH(암모니아)와3(암모니아)와 같은 성분이 마찬가지로 다량 발생합니다. 냉각 추출 측정에서는 이러한 성분을 통제하는 것이 비교적 어렵습니다. 이러한 성분들은 높은 수용성을 지녔기 때문에, 가스 냉각기 안에서 산성 응축액을 형성하여 기능을 저해합니다. 이는 전체 분석 시스템을 부식시켜 손상을 일으킬 수 있습니다.
가열 추출식 측정 프로세스 가열 추출식 측정 프로세스에서는 배출된 가스가 배출 위치에서 분석기까지 가는 동안 수증기가 응결되지 않아 가스의 질량이 변하지 않기 때문에 냉각 추출식 측정보다 정확한 측정이 가능합니다. 가열 추출식 프로세스 분석은 특히 대체 연료 사용 시 유리합니다. 이 프로세스에서는 일반적으로 높은 온도를 주로 사용하기 때문에, 수증기의 응결과 SO2(이산화황), HCL(염화수소) 및 NH(암모니아)에3(암모니아)에 의한 침식 작용이 효과적으로 예방됩니다. 이러한 성분은 항상 측정 가능하며, 분석 시스템 내에서 부식으로 인한 손상을 일으킬 수 없습니다. 염분 순환을 더 잘 통제하고 치명적인 황 함유량에 반응할 수 있기 위해, 황과 염화물 농도에 대한 지식은 매우 큰 도움이 됩니다.

모든 요건의 프로세스 최적화를 위한 정확한 분석

SCPS는 프로세스 최적화 및 품질 확보에 중요한 모든 측정 성분을 분석합니다.
가열 추출식 측정에도 SCPS를 사용할 수 있으며, 특히 대체 연료 사용 시 유리합니다.

경쟁적 이점: SCPS 분석 시스템의 유연성을 통해 철저한 에너지 효율성과 제품 품질 및 시스템 처리량을 영구적으로 향상시킬 수 있습니다.

안정적인 프로브, 세련된 기술

높은 저항력을 지닌 원료와 목적에 최적화된 기술이 조화를 이루어 극한의 조건에서도 신뢰도 높은 정밀 측정을 실현해 냅니다.

거친 환경에서의 높은 수명

다양한 냉각 시스템으로 인해 SCPS 프로브는 최대 1,400°C의 온도에서도 사용이 가능합니다.
Mit 2-stufiger Filterrückspülung und Hochdruckreinigung hält SCPS Staubbelastungen von bis zu 2.000 g/m³ stand.
SCPS는 이물질 방지 움직임을 통해 프로브 관에 이물질이 들러붙는 것을 효과적으로 예방합니다.

SCPS의 효과적인 냉각 및 세척 기술은 정비 비용을 감소하고 계획되지 않은 대기 상태를 최소화하여 비용을 절감합니다.

폭넓은 맞춤형 서비스

SICK는 SCPS를 통해 프로세스 분석을 위한 올인원 솔루션을 제공합니다. 모든 시스템 요소와 그에 속한 서비스가 모두 한 곳에서 제공됩니다. 항상 성실하고 능력있는 담당자가 고객님을 도와드립니다.

SICK Remote Service와 컨디션 모니터링을 통해 정비 계획을 가시화하십시오.

원격 접근을 통해 당사의 전문자들이 수많은 문제들을 현장 예약 없이도 직접 해결할 수 있습니다.
"바이탈 파라미터"를 지속적으로 모니터링하여 문제 요소를 사전에 인지할 수 있습니다.

SICK의 올인원 서비스는 높은 시스템 가용성을 보장하고 시스템의 불필요한 대기 상태를 최소화합니다.

어플리케이션

다운로드