프로세스 가스 분석 시스템(PGA)
METPAX300

고객의 공정에서 효율성과 안전에 플러스 요인

혜택

  • 누수 또는 배기가스의 높은 CO 함량을 조기에 감지하여 폭발을 방지함
  • 연소기 미세 조정 가능(O2에 대한 CH4 비율)
  • 최적으로 조율된 O2 주입과 노 내 CO 연소 최적화로 에너지 소비 감소
  • CO2에 대한 CO 비율을 측정하여 융해물의 탄소 함량을 알 수 있음
  • CO2 및 O2에 대한 CO 비율을 측정하여 슬래그 품질을 추론할 수 있음

개요

고객의 공정에서 효율성과 안전에 플러스 요인

프로세스 가스 분석 시스템(PGA) METPAX300은 다양하게 검증된 프로세스 가스 분석기 MCS300P와 레이저 산소 트랜스미터 TRANSIC100LP를 포함합니다. 이 시스템은 제철소의 거친 주변 조건에서의 사용에 최적화된 제품입니다. 수랭식 채취 프로브는 최대 1,800°C의 온도를 견디며, 혁신적인 Cross-flow 필터 덕분에 먼지 농도가 극도로 높은 환경에도 적합합니다. 스테인리스 스틸 소재 분석기 캐비닛은 냉각되고 철저히 씻기므로, 과열과 먼지 유입이 근원적으로 배제됩니다. 수분 함량 감시와 더불어 O2, CO, CO2의 지속적인 측정으로 자원을 아끼면서 전호로를 제어하고, 설비 안전에 결정적으로 기여할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • O2, CO, CO2 및 H2O의 고정밀 측정. 다른 기체 성분도 세 가지까지 동시에 함께 측정할 수 있으며, 필요시 확장 가능함
  • 제철소의 거친 주변 조건에서의 사용에 최적화되어 있음
  • 정비가 거의 불필요한 고내성 디자인

어플리케이션

다운로드