프로세스 가스 분석 시스템(PGA)

공정 제어를 통한 효율성 제고

SICK의 프로세스 가스 분석 시스템(PGA)은 매우 다양한 산업에서 공정을 제어하고 품질을 보증하기 위한 귀중한 요소입니다. 가스 분석과 최신 데이터 통합 및 평가 장치 분야에서 쌓은 장기간의 경험은 생산 및 연소 공정을 최적화하기 위한 맞춤형 분석 시스템의 완벽한 기초를 제공합니다.

필터링 기준:

5 검색 결과:

검색결과 1 - 5/ 5

보기: 갤러리 보기 목록 보기
대기도 적합해야 합니다
  • IECEx 및 ANZEx에 의거해 인증됨
  • 신뢰할 수 있는 지속적인 측정(24/7)
  • 모듈식으로 확장 가능한 최대 40곳의 측정 지점을 자동으로 전환
  • 자동 경보 및 경보 프로토콜
  • 이동가능한 표준 컨테이너에 있는 시스템
지금 비교하기
선택
어떤 애플리케이션에 대해서도 가능한 산소 측정
  • 최신 레이저 분광법(TDLS)에 기반한 산소 트랜스미터
  • 개별 사용 조건에 맞춰진 콤팩트한 디자인
  • 직관적인 조작 및 간단한 설치
  • 측정 지점 변환기와 결합 가능
  • 거의 모든 애플리케이션에 맞출 수 있는 유연성
  • 모듈식 확장 가능
  • 다양한 방폭 승인 제공
지금 비교하기
선택
고객의 공정에서 효율성과 안전에 플러스 요인
  • O2, CO, CO2 및 H2O의 고정밀 측정. 다른 기체 성분도 세 가지까지 동시에 함께 측정할 수 있으며, 필요시 확장 가능함
  • 제철소의 거친 주변 조건에서의 사용에 최적화되어 있음
  • 정비가 거의 불필요한 고내성 디자인
지금 비교하기
선택
측정 및 분석 시스템을 위한 공간과 보호
  • 히터, 냉방 장치 및 환기 장치(원하는 경우 중복으로)
  • 표준 컨테이너, 10피트 ~ 40피트
  • 절연 및 고급 도장(C5)
  • 화재 경보 및 소화 시스템 제공
  • 표준 치수 관련 CSC 인증서
  • 방폭 구역에 적합
  • 내진성 및 내화성 사양 제공(F30, F60)
  • 특수 구조

지금 비교하기
선택
열악한 조건에서도 회전로에서 직접 가스 분석
  • 중요한 모든 가스 성분(예: CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3)의 동시 측정
  • 견고하고 냉각된 샘플링 탐침, 최대 1,400°C 및 먼지 2,000g/m³ 조건에서도 사용 가능
  • 전체 시스템의 가용성 최대 98%
  • 원격 정비를 통한 신속한 서비스
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 5/ 5