지속적인 배출가스 측정 시스템(CEMS)
Shelter Solutions

측정 및 분석 시스템을 위한 공간과 보호

혜택

  • 설치된 시스템을 열악한 주변 조건으로부터 보호하여 높은 가용성, 긴 서비스 수명, 적은 정비 비용 보장
  • 방폭 컨테이너 덕분에 폭발성 환경에서 비방폭 분석 시스템도 사용 가능
  • CSC 인증을 받아 컨테이너 선박으로 저렴하게 운송할 수 있으며 내항성 포장이 필요 없음
  • 측정 및 분석 시스템이 운송 중에 손상될 위험이 최소화됨
  • 컨테이너만 연결하면 되므로 빠른 설치 가능
  • 마운팅 플레이트와 랙에 쉽게 접근할 수 있어 정비 작업이 수월함

개요

측정 및 분석 시스템을 위한 공간과 보호

무엇보다 컨테이너 솔루션은 설치된 분석 시스템을 더위, 추위, 먼지, 바람, 지진, 부식성 또는 폭발성 분위기 같은 극단적인 주변 조건으로부터 보호합니다. 그 밖에 운송과 현장 설치 및 정비 면에서도 이점을 제공합니다. 왜냐하면 컨테이너 안의 모든 것이 공장에서 이미 일목요연하게 사전 설치되고 서로 조율된 상태이기 때문입니다. 모든 컨테이너는 고객이 원하는 경우 개별 맞춤화가 가능합니다. 측정 지점 전환 또는 복잡한 중복 컨셉 및 신호 컨셉을 구현할 수 있을 뿐 아니라 변압기와 무정전 전원 공급 시스템, 소화 시스템, 공조 및 가스 경고 시스템도 설치가 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 히터, 냉방 장치 및 환기 장치(원하는 경우 중복으로)
  • 표준 컨테이너, 10피트 ~ 40피트
  • 절연 및 고급 도장(C5)
  • 화재 경보 및 소화 시스템 제공
  • 표준 치수 관련 CSC 인증서
  • 방폭 구역에 적합
  • 내진성 및 내화성 사양 제공(F30, F60)
  • 특수 구조

어플리케이션

다운로드