Smart Sensors from SICK
필터링 기준:
9 검색 결과:
VISTAL® 하우징과 결합된 성능
- 고내성 VISTAL™ 하우징
- PinPoint LED 또는 레이저
- 스위칭 거리가 최대 800mm인 광전 근접 센서
- 자동 시준 기능을 갖춘 광전 역반사 센서
- 스캔 범위가 최대 60m인 투과형 빔 광전 센서
- SIRIC 기술
- 연결: M8 및 M12 커넥터, 케이블, 커넥터 포함 케이블
- M3 및 M4 홀 패턴
유연하고, 지능적이고, 통신이 원활함
- 인터페이스 25개로 Ethernet 기반 필드 버스와 카메라, 조명, 센서, 엔코더 등등에 모두 연결할 수 있는 연결 다양성
- 신속한 이미지 전송을 돕는 8기가비트 Ethernet 인터페이스
- OPC-UA 및 MQTT 같은 통신 프로토콜을 이용하는는 필드 버스 및 Ethernet 인터페이스가 병렬식 'Dual Talk'에서 사전 처리된 데이터(엣지 컴퓨팅)를 제어기는 물론 클라우드 컴퓨팅에도 제공하므로 디지털 공장의 네트워킹이 가능합니다.
- 정밀한 입출력 신호 동기화
- 조명 제어 및 전원 공급
- IO-Link 마스터 연결부
- 보호 등급 IP 65
좁은 설치 공간에서 사용하기 위한 정밀한 초소형 광전 센서
- 높은 스위칭 지점 정확도 및 크기에 비해 탁월한 스위칭 거리
- 매우 작은 센서 하우징: W2 Slim 또는 W2 Flat 선택 가능
- PinPoint LED 덕분에 잘 보이는 균일한 광점
- IO-Link 기술을 통해 설정 가능
간편해진 온도 감시
- 큰 디스플레이, IO-Link 1.1
- 상호 독립적으로 프로그래밍 가능한 트랜지스터 출력부 PNP 또는 NPN, 옵션으로 제공되는 아날로그 출력부 4mA ... 20mA 또는 0V ... 10V
- 원형 플러그 커넥터 M12 x 1
- 측정 범위 –20°C ... +120°C
- Pt1000 소자, 정확도 등급 A(IEC 60751)
- 다양한 설치 길이 및 연결 나사산
- 내부식성 스테인리스 스틸 1.4571 소재 매질 접촉부
- 보호 등급 IP 65 및 IP 67
콤팩트. 유연하고, 지능적이고,
- 클라우드 및 카메라, 조명, LiDAR 센서, (IO-Link) 센서 및 엔코더를 위한 인터페이스
- 최대 4개의 Ethernet 포트
- 이미지 및 센서 데이터 처리를 위한 SICK 인터페이스 & 알고리즘 API
- 보호 등급 IP65 또는 IP20(모델에 따라 다름)
- 팬리스 디자인
- Flexi Soft 안전 제어기 등과 함께 유연하게 사용 가능
IO-Link를 이용한 스마트한 작동 상태 시각화
- 다양한 동작 모드: Signal Light, Level Meter 또는 Animation
- 21가지 색상의 밝은 LED
- 각각 독립적으로 구성 가능한 20개의 색상 세그먼트
- 옵션: 청각 경보를 위한 버저 모듈
- 그래픽 인터페이스를 통한 간편한 조작
- IO-Link 덕분에 인더스트리 4.0에 부합
- 동작 중에 매개변수 변경 가능
납작한 물체를 감지하기 위한 라이트 밴드 포함 광전 센서
- 송신기와 수신기가 하나의 하우징에 들어 있음, 리플렉터와 결합
- 감지 높이 25mm 내에서 5mm 이상 물체를 감지함
- SICK의 ASIC
- 균일한 가시 라이트 밴드(PinPoint LED)
- AutoAdapt 기술(예측 정비)
납작한 물체를 감지하기 위한 라이트 밴드 포함 광전 센서
- 송신기와 수신기가 하나의 하우징에 들어 있음, 리플렉터와 결합
- 감지 높이에 따라 1mm 이상 또는 3, 5, 10mm 이상 물체를 감지함
- SICK의 ASIC
- 균일한 가시 라이트 밴드(PinPoint LED)
- AutoAdapt 기술(예측 정비) 및 벨트 억제