SISTEMA 라이브러리 (SLB)
단축 URL 복사
  • 참고: 이 라이브러리는 1.1.x 버전의 SISTEMA를 위한 것입니다. 이 라이브러리는 더 이상 업데이트되지 않습니다. 최신 라이브러리는 VDMA-66413/SISTEMA 2.x 라이브러리(XML)에 있습니다.

    • 제품 특징
      소프트웨어 범주구성 소프트웨어
      소프트웨어 유형기능 안전 라이브러리
      버전2021.01
      언어독일어, 영어
      설명IFA-Tool SISTEMA용 SICK 제품 라이브러리
      지원되는 제품 라인nanoScan3, microScan3, outdoorScan3, S300 Mini Standard, S300 Mini Remote, S300 Standard, S300 Advanced, S300 Professional, S300 Expert, S3000 Standard, S3000 Advanced, S3000 Professional, S3000 Expert, S3000 Remote, S3000 PROFINET IO Advanced, S3000 PROFINET IO Professional, scanGrid2, safeRS/safeRS3, safeVisionary2, V300 Work Station Extended, V200 Work Station Extended, deTec, miniTwin, TWINOX4, mac4, C4000 Standard, C4000 Advanced, C4000 Fusion, C4000 Palletizer, C4000 Entry/Exit, C4000 Select, C4000 Standard ATEX II 3G/3D, C4000 Advanced ATEX II 3G/3D, C4000 Fusion ATEX II 3G/3D, C4000 Palletizer ATEX II 3G/3D, C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D, C4000 Advanced Ex, C4000 Fusion Ex, C4000 Select Ex, C4000 Micro, C4000 Micro Cold Store, C4000 Basic, C4000 Basic Plus, C4000 Eco, C4000 Micro in IP69K Housing, M4000 Standard Curtain, M4000 Advanced Curtain, M4000 Area, C2000 Standard, C2000 Standard in IP69K Housing Standard, C2000 RES/EDM, C2000 캐스케이드식, C2000 Eco, senSe, senSe2, C4-RD, WSU/WEU26-3, L4000 시스템, L41, L21, L25, L26, L27, L28, L29, deTem, M4000 Standard, M4000 Standard A/P, 하우징이 IP69K인 M4000 Standard, M4000 Standard A/P in IP69K Housing, M4000 Advanced, M4000 Advanced A/P, M2000 Standard, M2000 Standard A/P, M2000 Standard in IP69K Housing000 Standard, M2000 캐스케이드식, M2000 RES/EDM, M2000 RES/EDM A/P, RE1, RE2, STR1, TR4 Direct, IME2S, IQB2S, IN3000 Direct, IN4000 Direct, IN4000 Standard, flexLock, MLP1, TR10 Lock, TR110 Lock, i14 Lock, i10 Lock, i110 Lock, i15 Lock, i200 Lock, i12S, i16S, i17S, i110S, i10P, i10R, i110P, i110R, i10H, ES11, ES21, ER12, i110RP, i150RP, E100, Flexi Loop, Flexi Classic, Flexi Soft, Flexi Compact, Flexi Soft Drive Monitor, Speed Monitor, Standstill Monitor, ReLy, UE10-2FG, UE12-2FG, UE10-3OS, UE23-2MF, UE23-3MF, UE42-2HD, UE43-2MF, UE43-3MF, UE43-3AR, UE43-4AR, UE44-3SL, UE45-3S1, UE48-2OS, UE48-3OS, UE10-4XT, UE11-4DX, Safe Entry Exit, Safe EFI-pro System, DFS60S Pro, AFS/AFM60S Pro, S3000 Anti Collision, S3000 Cold Store, RE11/RE21/RE31, RE300, T4000 Standard, T4000 Multi, T4000 Compact, T4000 Direct, i11S, i110H, Safeguard Detector
      지원되는 제품군안전 레이저 스캐너, 다중광 안전 빔 스캐너, 안전한 레이더 센서, 안전 카메라 시스템, 안전 라이트 커튼, 단일 빔 광전 안전 스위치, 다중광 빔 안전 장치, 비접촉식 안전 스위치, 안전 잠금 장치, 전기기계식 안전 스위치, 안전 명령 장치, 안전한 직렬 연결, 안전 제어기, Safe Motion Monitoring and Control, 안전 릴레이, 자동화된 자재 흐름을 위한 안전 시스템, 안전 엔코더
      지원되는 제품 부문안전 레이저 스캐너, 다중광 안전 빔 스캐너, 안전한 레이더 센서, 안전 카메라 시스템, 안전 라이트 커튼, 안전 광전 센서, 안전 스위치, 안전한 직렬 연결, 안전 제어기, Safe Motion Monitoring and Control, 안전 릴레이, 안전 시스템, 엔코더