센서의 세계에서 새로운 차원이 열린다.
투명성, 효율성, 생산성
가용 데이터를 부가가치로 전환하고 귀사의 데이터를 더 효과적으로 사용하십시오. 디지털 솔루션을 개별적인 필요에 맞추고 투명성을 확보하십시오.

디지털 트윈을 관리하십시오.
모든 것을 클릭 한 번으로
SICK AssetHub는 모든 I4.0 전략에 필요한 토대를 제공합니다. 제조사에 관계없이 모든 사내 장치 또는 설비의 디지털 트윈을 관리하십시오. 이러한 자산을 대화식으로 개관하고 라이프 사이클 중에 언제든 중요한 정보와 문서를 찾으십시오.

PLC 기능 블록을 만드십시오.
모든 제조사의 모든 IO-Link 장치를 지원함
Function Block Factory(FBF)를 사용하면 장치 유형이나 제조사에 관계없이 IODD를 바탕으로 PLC 기능 블록을 생성할 수 있습니다. 생성된 기능 블록은 IO-Link 장치 매개변수의 읽기 및 쓰기를 용이하게 해줍니다.

모든 IO-Link 장치를 위한 소프트웨어 툴
장치 데이터를 I4.0 애플리케이션에 간편하게 통합
FieldEcho®는 IO-Link 장치와 I4.0 애플리케이션 사이에 다리를 놓으며 이로써 애플리케이션에서 데이터 투명성을 높입니다. 여기에 더해 시간 소모적인 프로그래밍이 불필요해집니다. 지금 시작하십시오.

센서 데이터를 클라우드로 전송하십시오.
SICK LiveConnect는 센서와 클라우드의 실시간 데이터 연결을 위한 표준입니다.
센서 데이터를 온라인으로 옮기는 안전하고 간편한 방법을 사용하십시오. 이 디지털 서비스는 SensorApp과 클라우드 인스턴스를 하나의 새로운 제품으로 결합합니다.

앱을 통해 디지털로 간편하게 장치를 파악하십시오.
실물 자산을 디지털로 파악
이 앱으로 시간을 절약하고 모든 자산을 파악하십시오. SICK Installed Base Manager로 일련번호, 위치 또는 사진을 포함한 정보를 아주 쉽고 간단하게 파악할 수 있습니다. 디지털 세계에서 몇 번만 클릭하면 모든 제품 정보에 접근할 수 있습니다. 이로써 모든 자산에 대해 정확한 제품 정보를 빠르게 얻을 수 있습니다.

센서 및 기계에 대한 지속적인 상태 감시
성능 감시 및 향상
SICK의 Monitoring Box로 인더스트리 4.0의 세계로 들어가십시오. 이 솔루션으로 센서와 기계에 가상으로 접근하고 가동 중인 센서와 기계를 나날이 개선할 수 있습니다. 이력 보기와 로그북을 이용하여 모든 사건 또는 변화를 놓치지 않고 파악할 수 있습니다. Monitoring Box는 귀사의 통합된 장치를 디지털로 감시하고 수백 개의 센서 데이터와 기계 데이터를 다루며 원하는 경우 데이터를 전달해 드립니다.

내일의 데이터를 오늘 미리 안다.
데이터에 기반한 지능적인 예측
Predictive Service를 통해 산더미 같은 데이터에서 귀중한 정보를 얻을 수 있습니다. Condition Monitoring의 이력 데이터로 데이터 분석을 실행하고 애플리케이션별 모델로 지능적인 예측을 수행합니다. 이로써 시스템 처리량이 높아질 뿐 아니라 제품 및 공정 품질도 지속적으로 개선됩니다.








솔루션을 선택하십시오.
여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.
19 검색 결과:
- 오류 탐색 및 데이터 시각화를 지원하는 Augmented Reality
- 스마트폰과 태블릿 같은 모바일 단말기를 위한 직관적인 앱
- 다양한 패키지로 애플리케이션별 기능 범위 구현
- SARA 앱 내 표시의 사용자화 제공
- 마커를 스캔하여 관련 데이터를 빠르게 표시
- 소프트웨어 구매 금액의 퍼센티지로 매년 요금을 지불하고 모든 기능별 확장을 제공받음
- 최초 구매 후에 추가 기능과 새로운 라이선스를 플랜에 추가할 수 있음
- 우선적인 지원 채널
- 할인 행사가 있는 경우, 할인된 교육과 커미셔닝 이용
- 자동화된 레벨 감시를 원하시나요?
- 자재 공급 부족으로 인한 기계 정지를 방지하고 싶으신가요?
- 직원들의 동선을 더 효율화하고 싶으신가요?
- 생산 절차를 개선하고 싶으신가요?
- HMI와 PC에서 보호 필드 및 측정 데이터의 실시간 시각화
- 안전 레이저 스캐너 이벤트 메모리의 판독 및 표시
- 진단 및 장치 정보에 바로 접근
- Windows 기반 SCADA 시스템(예: SIEMENS의 WinCC)과 Windows PC용
- 지원되는 장치: microScan3 및 outdoorScan3
- 안전 시스템의 시각화
- 시스템 상태, 오류, KPI의 실시간 표시
- 안전 관련 사건의 파악 및 분석
- HMI, 컴퓨터, 태블릿 등에 표시되는 브라우저 기반 사용자 인터페이스
- 여러 안전 시스템을 관리하기 위한 대시보드
- 액세스 권한을 위한 사용자 관리
- 복제 방지된 microSD 메모리 카드로 RFU62x 또는 RFU63x에 직접 설치됨
- 최대 1000개 트랜스폰더 관리
- RFID 쓰기/읽기 장치 RFU62x 또는 RFU63x에 분산된 데이터베이스
- 사람이나 차량의 출입 권한의 분산 관리
- 폭넓게 선택 가능한 드래그 & 드롭 위젯 및 컴포넌트
- 대시보드를 조직 내 다른 사용자와 공유
- SICK LiveConnect, REST API/Websocket, MQTT를 통해 데이터 소스 연결
- 컴포넌트와 위젯의 간편한 정렬을 위한 격자
- 반응형 디자인 – 화면 크기에 자동으로 맞춰 표시
- Xilinx, Altera, Lattice FPGA에 적합
- SIL 3까지 인증을 받은 안전한 모터 피드백 인터페이스
- EMIFA, SPI 또는 고객 맞춤 인터페이스를 이용한 FPGA 연결
- 안전 및 비안전 소프트웨어 버전 제공