SICK AppSpace Software Tools
SICK AppEngine

장치를 SICK AppSpace에 맞게 만드십시오

혜택

  • SICK AppEngine은 프로그래밍 가능 장치의 포트폴리오를 확장하며 SICK AppSpace를 활용할 수 있는 새로운 장을 열어줌
  • 즉시 사용 가능한 수많은 API를 기반으로 SensorApp을 간단하고 빠르게 프로그래밍
  • 폭넓은 SICK AppSpace 툴(예: SICK AppStudio, SICK AppManager) 덕분에 센서 애플리케이션을 경제적으로 개발할 수 있음
  • 유연하게 사용 가능한 웹 기반 사용자 인터페이스에서 센서 데이터를 맞춤형으로 시각화
  • SensorApp이 재활용 가능하며 SICK AppPool을 통해 전 세계에서 제공되므로 개발 비용 감소

개요

장치를 SICK AppSpace에 맞게 만드십시오

소프트웨어 제품 SICK AppEngine는 산업용 PC 또는 제어기 같은 장치를 에코 시스템 SICK AppSpace에 통합하고 프로그래밍 가능한 상태로 만듭니다. 이로써 SICK AppEngine은 SICK AppSpace를 이용할 수 있는 프로그래밍 가능 장치의 포트폴리오를 확장합니다. 이 에코 시스템을 이용하면 응용 분야와 센서 기술에 관계없이 개별 SensorApp을 기반으로 센서 애플리케이션을 효율적으로 구현하고 SICK AppEngine에서 실행할 수 있습니다. 이를 위해 SICK AppEngine은 강력한 센서 라이브러리를 갖췄으며 통합 API 구조를 통해 애플리케이션 개발자에게 수많은 기능을 제공합니다. 이러한 기능으로 센서 및 데이터 애플리케이션을 빠르고 경제적으로 구현할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 센서 데이터 처리, 센서 통신 및 통합을 위한 3,000개 이상의 API로 수많은 기능을 구현
  • 수많은 안전 기능
  • 모든 API에 대해 REST 지원
  • 통합 웹서버의 웹 기반 사용자 인터페이스
  • 에코 시스템 SICK AppSpace에 완벽히 통합
  • 기타 장치에서 이용 가능한지는 별도 문의 요망

혜택

효율적이고 안전한 센서 애플리케이션을 위한 수많은 기능

SICK AppEngine은 수많은 안전 기능으로 사이버 보안 과제를 해결하도록 도와주는 소프트웨어입니다. 애플리케이션 개발자는 읽기 방지와 복제 방지 기능으로 SensorApp을 보호할 수 있습니다. 암호화된 통신이 장치와 시스템의 연결을 보호하며 SICK AppEngine의 정기 업데이트로 장치가 항상 최신 상태로 유지됩니다. 당사는 업계 표준인 IEC 62443을 따릅니다.
MQTT 또는 OPC UA를 통한 HTTPS 암호화 통신이 장치의 연결을 보호합니다.
당사의 안전 조치는 업계 표준 IEC 62443 및 BSI를 따릅니다.

SICK AppEngine의 정기 보안 업데이트가 장치를 항상 안전한 최신 상태로 유지합니다.

SICK AppSpace를 위한 프로그래밍 가능 장치의 무제한 선택

SICK AppEngine은 SICK AppSpace 에코 시스템 내 모든 장치의 단일한 소프트웨어 기반입니다. 모든 SICK AppSpace 장치에 사전 설치, SICK의 통합 및 게이트웨이 시스템에서 옵션으로 또는 고객별 장치용으로 – 소프트웨어 제품 SICK AppEngine으로 애플리케이션에 맞는 하드웨어를 무제한으로 선택할 수 있습니다.

SICK AppEngine의 다양한 사용 가능성

모든 SICK AppSpace 장치의 기반으로서 SICK AppEngine은 지속적으로 개선되고 확장됩니다.

SICK AppSpace

SICK의 통합 및 게이트웨이 시스템에서는 SICK AppEngine을 옵션 소프트웨어 제품으로 사용할 수 있습니다.
SICK AppEngine은 고객별 하드웨어에 설치 가능하며 이 하드웨어는 SICK AppSpace 장치로 평가됩니다.

신속하고 간편한 설치

소프트웨어 제품 SICK AppEngine을 지원되는 장치에서 사용하려면 다음의 세 단계에 유의해야 합니다.
인스톨러 다운로드

각 SICK AppEngine 이형의 최신 인스톨러는 다운로드 영역에 있습니다.

다운로드로 가기

라이선스 주문 라이선스는 장바구니를 이용해 주문하거나 현지 SICK 지사를 통해 주문할 수 있습니다.
첫 번째 단계

설치 및 활성화에 관한 추가 정보는 SICK SupportPortal에 있습니다.

SICK SupportPortal로 가기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    언어영어
    설명

    SICK AppEngine을 TDC-E에 설치하기 위한 소프트웨어 라이선스.

    소프트웨어 제품 SICK AppEngine은 장치를 에코 시스템 SICK AppSpace에 통합하고, SensorApp을 실행할 수 있는 프로그램 가능 장치로 만듭니다.

    SICK AppEngine 설치를 위한 소프트웨어 라이선스

    지원 제품

    Telematic Data Collector TDC-E

    Data Integration Machine DIMA500

    운영 시스템

    Linux

    Windows 10 (64 bit)

    Linux Ubuntu (64 bit)

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드