SICK AppSpace SensorApps
Hermes Standard Solutions

Hermes 표준의 손쉬운 적용

혜택

  • SMEMA 인터페이스 탑재 기계를 제조사에 관계없이 간편하게 Hermes 표준에 통합
  • SMEMA 표준에서 Hermes 표준으로 업그레이드 시 투자비 감소
  • 직관적으로 조작 가능한 사용자 인터페이스로 Hermes 통신의 간편하고 유연한 구성
  • 유연한 하드웨어 및 SensorApp 컨셉 덕분에 고객별 조정 및 확장 가능
  • 하드웨어 구성요소의 높은 산업 적합성

개요

Hermes 표준의 손쉬운 적용

Hermes 표준(IPC-HERMES-9852로 등재)은 인쇄회로기판 실장 라인에 안성맞춤인 최첨단 기계 간 통신 프로토콜입니다. 인더스트리 4.0 공장으로 가는 길에서 Hermes 프로토콜은 기존 표준 인터페이스인 SMEMA가 구현할 수 없는 기본적인 구성요소입니다. Hermes 표준을 빈틈없이 사용함으로써 라인 제어를 더욱 자동화할 수 있으며 인쇄회로기판의 일관된 추적성이 확보됩니다. SICK의 Hermes SMEMA Connect 은 SMEMA 인터페이스 탑재 기계의 개장을 위한 확장 가능한 솔루션입니다. 이로써 해당 기계와 Hermes 인터페이스 탑재 기계를 인쇄회로기판 실장 라인에서 함께 작동할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • SMEMA 신호를 Hermes 메시지로 변환
  • SMEMA 인터페이스 탑재 기계를 제조사에 관계없이 Hermes 라인에 통합
  • 보드 ID와 매거진 ID의 감지 및 제공을 위한 ID 센서의 통합
  • IPC-CFX, MQTT, OPC UA, REST를 통한 수직 통신은 별도 문의 요망
  • 애플리케이션 구성을 위한 브라우저 기반 사용자 인터페이스

 

Hermes Standard Image

논스톱 The Hermes Standard

SMEMA 설비의 손쉬운 개장

자세히 알아보기

혜택

Hermes 표준을 구현할 때 신뢰할 수 있는 솔루션 파트너인 SICK

SICK의 Hermes Standard Solution은 기계를 Hermes 표준에 통합해주는 완전 솔루션입니다. 상담부터 필수 구성품과 설치 그리고 애프터 세일즈 서비스에 이르기까지 SICK는 이 솔루션을 계획하고 구현하기 위한 제품과 서비스 일체를 제공합니다. 간단한 교육을 받은 후에 고객이 직접 설치를 실행하거나, 아니면 SICK 글로벌 판매 및 서비스 단위 중 한 곳에서 설치를 진행해 드립니다. SICK는 개별적인 애플리케이션 솔루션의 구현을 위해 전 세계 현장 상담을 제공합니다.

이를 위해 SICK는 모든 필수 구성품과 해당 서비스를 제공합니다.

Hermes Standard Initiative의 일원이자 널리 인정받는 센서 공급사인 SICK는 Hermes 표준 통합의 전문가입니다.
SICK의 글로벌 판매 및 서비스 단위가 솔루션의 원활한 설치 및 정비를 책임집니다.

SICK의 신뢰할 수 있고 확장 가능한 Hermes Standard Solution을 이용하면 Hermes 인터페이스 탑재 기계도 있는 인쇄회로기판 실장 라인에 SMEMA 인터페이스 탑재 기계를 완벽히 통합할 수 있습니다.

직관적으로 조작 가능한 사용자 인터페이스로 유연한 구성 가능

Hermes Standard Solution은 SICK의 SensorApp을 기반으로 합니다. 직관적으로 조작 가능한 웹 기반 사용자 인터페이스에서 SensorApp을 애플리케이션에 맞춰 유연하게 구성할 수 있습니다. 에코 시스템 SICK AppSpace를 통해 SensorApp 기능을 빠르고 간편하게 조정 및 확장하여 특수한 요구사항을 실현할 수 있습니다. 이 솔루션을 사용하면 보드 ID 및 매거진 ID 감지를 위한 SICK 식별 장치를 연결하고 이 정보를 Hermes 프로토콜에 통합할 수 있습니다. 이로써 생산에서 추적성과 투명성이 확보됩니다.

직관적으로 조작 가능한 웹 기반 사용자 인터페이스로 간편하고 유연한 애플리케이션 구성

원하는 경우 식별 장치를 Hermes 통신 네트워크에 통합할 수 있음

수직 통신 프로토콜 지원 등 고객별 조정 및 확장 가능

극대화된 유연성과 직관적인 조작 컨셉 덕분에 온갖 기계 유형에 Hermes 표준을 빠르게 탑재할 수 있습니다.

지원 제품

제품

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    과제

    업스트림 연결을 위해 Hermes를 ELS로 변환, 다운스트림 연결을 위해 ELS를 Hermes로 변환.

    IPC-SMEMA-9851에 따른 SMEMA N+1 및 SMEMA N-1 신호를 IPC-Hermes-9852 업스트림 및 다운스트림 메시지로 변환.

    언어영어
    지원 제품

    SIM1012

    SICK AppEngine (x64)

    최소 화면 해상도1,366 px x 768 px
    지원 브라우저Google Chrome(49버전 이상)
    Hermes 버전Hermes Standard IPC-Hermes-9852 Version 1.2
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드