설명: EventCam 앱(IPC)은 SICK picoCam 또는 midiCam과 결합된 산업용 PC를 위한 디지털 솔루션입니다. 이 앱은 카메라를 이벤트 카메라로 만들며, 그러면 카메라가 트리거 신호 전후의 지정된 기간을 기록합니다. 메인 애플리케이션 외에 추가로 이벤트 기록이 가능합니다.
설명: EventCam 앱은 SICK AppSpace 제품을 위한 디지털 솔루션입니다. 이 앱은 SICK 카메라를 이벤트 카메라로 만들며, 그러면 카메라가 트리거 신호 전후의 지정된 기간을 기록합니다. 프로그래밍 가능 Visionary 카메라 또는 Sensor Integration Machine(SIM) 등으로 해결하는 메인 애플리케이션 외에 추가로 이벤트 기록이 가능합니다.
설명: SensorApp Framework SICK Nova에 기반한 SensorApp Quality Inspection은 제조 후에 제품이 예를 들어 치수나 존재 유무와 관련한 요구사항에 정확히 딱 부합하도록 보장합니다. 이 SensorApp은 2D Machine Vision InspectorP6xx에 포함되며 사전 설치된 상태로 제공됩니다. 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 웹브라우저에서 구성하는 이미지 분석용 특수 툴을 이용하여 품질 보증 작업을 수행합니다. 이때 사용자는 표준형과 고객 맞춤형 SICK Nova 툴을 아주 쉽게 추가할 수 있습니다. 사용자 정의 툴로 특수한 검사 요건을 신속하게 충족할 수 있습니다. SICK AppSpace 라이선스를 이용하여 누구나 손쉽게 사용자 정의 툴을 만들 수 있습니다.
직접 또는 SICK 전문가와 함께 센서를 위한 개별 SensorApp을 개발할 수 있는 에코 시스템. 모든 애플리케이션과 모든 기술을 지원하는 역동적인 개발자 커뮤니티. SICK의 지능적인 소프트웨어 툴과 알고리즘을 기반으로 개별 SensorApp을 만듭니다. 추적, 포지셔닝 과제, 로봇 가이드 시스템 또는 품질 관리를 위한 SICK의 기존 솔루션을 개별 과제에 맞춰 수정할 수 있습니다. 아니면 완전히 새로운 SensorApp을 요구사항에 따라 완벽 맞춤형으로 만들 수 있습니다. 또한 SICK AppSpace는 2D 비전, 3D 비전, LiDAR, RFID 또는 통합 제품 등 다수의 장치와 기술을 지원합니다.
장점
RFID, 2D 비전, 3D 비전, LiDAR 또는 통합 제품에 이르는 폭넓은 SICK 장치 포트폴리오를 위해 하나의 에코 시스템을 사용하므로 높은 투자 안정성
SICK Support Portal은 커뮤니티 기반의 도움과 튜토리얼, SampleApp, 동영상 및 티켓 시스템을 제공합니다. SICK AppSpace Developers Conference를 통해 바캠프 및 워크숍에서 오픈 이노베이션과 네트워크가 가능합니다.
소프트웨어
SICK AppStudio는 SensorApp 개발을 위한 완전한 환경을 제공합니다. SICK AppManager는 SensorApp의 관리 및 설치에 사용됩니다. SICK AppPool은 SensorApp을 중앙에서 안전하게 교환하기 위한 플랫폼입니다.
하드웨어
센서는 SensorApp에서 직접 각 애플리케이션을 위해 프로그래밍됩니다. Sensor Integration Machine은 데이터 인터페이스 역할을 하며 센서 데이터를 실시간으로 융합합니다.
미래를 함께 만들어가는.. 강력한 개발자 커뮤니티
SICK AppSpace Developers Club의 회원이 되면 자동으로 SICK AppSpace Developers Club 커뮤니티의 일원이 됩니다. 그러면 SensorApp과 프로그래밍 가능 장치를 토대로 맞춤형 애플리케이션을 개발할 때 언제나 맨 앞에서 함께할 수 있습니다. SICK AppSpace의 미래를 만들어나가는 데 적극적으로 동참할 수 있는 기회를 제공하는 연례 SICK AppSpace Developers Conference를 포함하여 수많은 혜택을 누리십시오.
MVTec 및 HALCON 이미 2010년부터 검증된 MVTec Software GmbH와의 파트너십은 SICK AppSpace를 위한 방대한 이미지 처리용 표준 소프트웨어 HALCON을 구현하면서 시종일관 공고해졌습니다. 유연한 소프트웨어 아키텍처로 산업용 이미지 처리와 이미지 분석을 위한 신속한 애플리케이션 개발이 가능합니다. 이 방대한 이미지 처리 라이브러리는 SICK의 자체 알고리즘을 완벽하게 보완하며, 상상할 수 있는 가장 간단한 방법으로 기기 내 통합을 가능하게 해줍니다.Silicon Software 프로그래밍이 가능한 장치 일부에는 FPGA 기반 하드웨어를 지원하는 멀티코어 프로세서(이른바 Co-Processor)가 있습니다. Silicon Software GmbH는 VisualApplet를 통해 FPGA 프로그래밍을 더욱 지능적으로 만들었습니다. 그래픽 데이터 플로우 다이어그램에서 Drag-and-drop 기능으로 맞춤형 알고리즘을 만들어 이를 단 몇 단계만에 다른 기기들에 전송할 수 있습니다. 요청 시 SICK는 알고리즘 또는 애플리케이션을 가속화하도록 VisualApplet 개발 서비스를 제공합니다.