연락처
피드백

SICK AppSpace.. 고객의 아이디어와 솔루션을 위한 자유 공간

동영상: SICK AppSpace는 어떻게 작동하는가?

고객의 요구사항에 일일이 맞춰 쉽게 조작할 수 있는 센서 솔루션을 발견하는 일은 시간이 많이 든다고요? 힘들고, 심지어 불가능하기까지 하다고요? 어플리케이션 개발자 스스로 솔루션을 결정하는 에코 시스템인 SICK AppSpace를 이용한다면 전혀 그렇지 않습니다. 지능적인 소프트웨어 툴과 프로그래밍이 가능한 고성능 기기, 활발한 개발자 커뮤니티의 조합은 개별 센서 솔루션을 위한 기초가 됩니다. 이 조합으로 자동화 과제에 대한 완전히 새롭고도 적응적인 접근이 가능합니다. SICK와 함께 확실하게 미래와 인더스트리 4.0으로 가는 길에 동행하십시오.

혜택

  • 폭넓은 SICK 기기 포트폴리오에 적합한 에코 시스템의 사용으로 보장되는 높은 투자 안전성
  • 고객의 요구사항에 특화된 맞춤형 센서 앱의 신속하고 효율적인 개발 가능
  • 센서 앱 개발의 자유도가 높아서 개발 유연성이 커짐
  • 프로그래밍이 가능한 다양한 기기에 센서 앱을 재사용할 수있으므로 개발 비용이 적음
  • SICK Support Portal을 통해 제공되는 개발자를 위한 개발자에 의한 전문 서비스 역량
  • SICK AppSpace Developers Club에 자동으로 접근함으로써 이루어지는 다른 회원들과의 경험 교환 및 네트워킹
  • 무료 90일 시험 사용권으로 부담 없는 체험

 

소프트웨어 툴 및 프로그래밍이 가능한 기기

SICK AppSpace로 고객 스스로 자체 어플리케이션 구성을 개발합니다. 그러면서 SICK AppStudio 덕분에 폭넓은 기능성 팔레트를 이용할 수 있습니다. 이렇게 해서 만들어진 고객 고유의 센서 앱을 SICK AppManager로 관리하여 프로그래밍이 가능한 SICK 하드웨어에 전송할 수 있습니다. 지금까지는 비전과 LiDAR, RFID 부문에 프로그래밍이 가능한 SICK 기기들이 있습니다. 이 포트폴리오는 계속해서 더 많은 센서 기술이 적용된 기기들로 보완될 것입니다.

 

실제 사용 예 – SICK 센서 블로그에서 소개하는 스토리

SicoCam Image

탁월한 편집 기능 - SICK AppSpace를 갖춘 SicoCam

프로그래밍이 가능한 카메라 InspectorP65x와 SICK AppSpace 덕분에 미가공 보드 수동 측량 작업은 이제 과거가 되었습니다.

SICK 센서 블로그에서 더 보기

미래를 함께 만들어가는.. 강력한 개발자 커뮤니티

SICK Appspace Developers Community
 

혜택이 많은 소중한 공동체, 이것이 SICK AppSpace Developers Club입니다. SICK AppStudio 사용권 구매와 동시에 자동으로 연간회원권이 시작되면서 이 클럽의 매력적인 혜택을 모두 누리실 수 있습니다. 뿐만 아니라 이 회원권으로 매년 열리는 SICK AppSpace Developers Conference 참가 자격도 부여됩니다. 이 컨퍼런스에서는 흥미로운 강연과 제품 시연이 진행되는 것은 물론, 참가자가 직접 개발에 참여할 수도 있습니다. SICK Support Portal에는 고객의 일상적인 작업을 지원하기 위한 방대한 정보 플랫폼이 있습니다.

더 알아보기

SICK AppSpace Logo
SICK AppSpace Logo

인포그래픽: 바로 이해되는 SICK AppSpace

다운로드 (.jpg)

YouTube에 있는 튜토리얼과 기타 동영상더 보기

궁금한 점이 있거나 개별 상담이 필요하신가요?

당사에 연락하십시오 

AppSpace가 인더스트리 4.0으로 통하는 문을 열어 드립니다.

SICK Sensor Blog Driving your industry 4ward

위로