SICK, 고품질 AI기반 2D Machine Vision, Inspector83x 신제품 출시

2024. 6. 4

2024년 6월, SICK는 AI기반 2D 머신 비전, Inspector83x를 선보입니다. 특히, 고속 생산 라인에서 AI기반의 비전 검사를 가능하게 함으로써, 비전 검사 분야의 새로운 표준을 제시합니다. 

SICK의 새로운 머신 비전, Inspector83x은 고속 생산 환경에서 강력하고 정밀도 높은 AI 검사를 가능하게 하여 비전문가도 쉽게 사용할 수 있습니다. 이 제품의 핵심은 사용자 친화적인 접근성입니다. 사용자는 카메라에 몇 가지 샘플을 업로드 하는 것만으로도 초기 세팅을 완료할 수 있습니다. 이는 실제 생산 라인에서 시간을 절약하고 효율성을 높이는 데 큰 도움이 됩니다. 또한, 제품 디자인이나 배치 변경 사항에 대해서도 사용자가 동일한 방식으로 빠르게 추가할 수 있습니다. 이는 생산 과정에서의 유연성을 높이고, 변화하는 시장 요구 사항에도 빠르게 대응할 수 있게 합니다.

고속 생산의 새로운 AI표준: 심플함과 뛰어난 성능의 조화 
Inspector83x는 최대 5MP 해상도와 강력한 성능의 조명을 탑재하여 인상적인 올인원 성능을 자랑합니다. 강력한 쿼드코어 CPU와 산업용 네트워크 기반의 고속 데이터 전송을 통해 Inspector83x는 기기에서 직접 AI 검사를 처리하며, 이 처리 속도는 기존 제품보다 훨씬 빠릅니다.
일반적으로 요구되는 결함 및 이상 감지, 분류와 같은 머신 비전 검사는 초당 최대 15회로 신뢰성 있게 수행할 수 있습니다. 특히, 외부 기계 제어가 필요 없는 높은 정확도와 빠른 반응 속도는 요구사항이 까다로운 FMCG 생산 애플리케이션에서 유용합니다.

SICK의 Inspector83x를 통해 제조업체들은 전례 없는 편리함과 확실성을 가지고 머신 비전 검사를 수행할 수 있습니다. 이는 소비재, 식품 및 음료, 자동차 및 포장 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. SICK Inspector83x은 중간부터 큰 규모까지 복잡한 검사를 쉽게 수행합니다.  예측이 어려운 제품의 분석과 복잡한 조립 검증, 그리고 OCR/OCV 읽기 및 검증까지 가능합니다. 또한, 2024년 하반기에는 색상 정렬, 결함 감지 및 품질 보증에 이상적인 컬러 이미징 기능이 추가로 출시될 예정입니다.  

AI 기반 머신 비전: 비전문가도 쉽게 접근
 
Inspector83x에는 SICK Nova Foundation 소프트웨어가 탑재되어  전문 기술이나 복잡한 문제 해결 과정이 필요하지 않는 편리함을 제공합니다. 사용자는 표준 PC를 카메라에 연결하고 직관적인 인터페이스를 통해 생산 라인에서 분석 및 검사를 실행할 수 있습니다. 이와 더불어, SICK Nova를 사용하는 경우, 전문적인사용자라면, Lua 프로그래밍 언어와 HALCON을 활용하여 맞춤형 솔루션을 더욱 확장할 수 있습니다. 

SICK의 Inspector83x는 제품 디자인이나 포장이 변경되어도 일반 작업자도 손쉽게 머신 비전을 사용할 수 있도록 만들어졌습니다. 기존의 머신 비전과는 달리, 전문가나 외부 컨설턴트를 찾아 복잡한 규칙 기반 검사를 지정할 필요가 없기 때문입니다. 사용자는 단순히 새로운 제품 샘플을 추가하기만 하면 됩니다. 그러면 카메라가 스스로 학습하여 작업을 수행합니다. 최소 다섯 가지의 샘플만으로도 AI기능에 전통적인 규칙 기반 툴을 결합하여 가장 효율적으로 검사를 할 수 있습니다.

다양한 샘플과 방대한 데이터를 다루는 복잡한 생산 현장에서도 사용자가 직접 SICK의 dStudio Cloud웹 서비스 컴퓨팅 기능을 사용하여 분류 작업을 위한 자체 신경망을 훈련시킬 수 있습니다.
직관적인 사용자 인터페이스 덕분에AI 지식이 없어도 사용할 수 있습니다. 

다재 다능한 산업용 네트워킹으로 고속 데이터 전송
 
셋업이 완료되면SICK Inspector83x가 검사를 직접 수행하며 합격/불합격 결과 또는 측정 값으로 표시됩니다. Inspector83x는 EtherNet/IP™ 또는 PROFINET을 지원하는 듀얼 포트를 통해 산업용 네트워크에서 데이터 전송을 빠르게 처리합니다. 빠른 속도의 기가비트 이더넷 포트는 고해상도 이미지 데이터 전송 및 데이터 로깅 또는 TCP/IP 통합을 위한 대역폭을 제공합니다. 또한, 다양한 브랜드의 PLC 설정을 버튼 하나로 쉽게 내보낼 수 있으며 PLC 설정을 쉽게 수정하고 수동으로 전송하는 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄여줍니다. 
새롭게 추가된 USB-C 네트워크 인터페이스는 운영 네트워크를 사용할 필요 없이 편리한 설정 및 진단용 서비스 인터페이스를 제공합니다. 

SICK의 Inspector83x는 7개의 입력과 5개의 출력을 갖고 있으며, 카메라의 이미지 출력을 정밀하게 조정할 수 있습니다. 그리고 시간 또는 엔코더 입력을 기반으로 작동되어 연결된 머신을 제어할 수 있습니다. 

Inspector83x는 스탠드얼론(Stand-alone) 장치로도 우수하게 작동하며, 필요한 경우 다양한 액세서리와 조합이 가능합니다. 조명을 위한 전용 포트를 사용하면 백라이트 또는 바 라이트와 같은 외부 광원에 연결할 수 있습니다. 표준 C-마운트 스레딩을 통해 SICK의 다양한 광학 장치를 장착할 수 있으며, 복잡한 검사를 위해 다른 렌즈를 추가로 장착하는 것도 가능합니다. 추가로 근적외선(NIR) 모델은 2024년 하반기에 출시될 예정입니다.

이렇게 새로운 머신 비전 Inspector83x는 고속 생산 환경에서의 강력한 성능을 발휘하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 이는 생산 라인의 효율성과 정확성을 향상시키는 데 기여하며, 산업 자동화의 새로운 표준을 제시합니다. 이제 AI 검사는 더 이상 전문가의 전유물이 아닙니다. SICK Inspector83x가 그 길을 열었습니다.

SICK는 산업용 센서 기반 애플리케이션을 위한 세계 최고의 솔루션 제공업체 중 하나입니다. 1946년 에르빈 식 박사가 설립하고 프라이부르크 인근 브레이스가우 발트키르히에 본사를 둔 이 회사는 기술 및 시장 선도 기업 중 하나로, 전 세계에 60개 이상의 자회사와 지주회사, 수많은 대리점을 두고 있습니다. 전 세계적으로 약 12,000명의 직원을 고용하고 있으며 2023 회계연도에 약 23억 유로의 연결 매출을 기록했습니다. SICK에 대한 자세한 정보는 인터넷(www.sick.com)에서 확인할 수 있습니다.

The press release on Inspector83x 2D vision sensor including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.