점검 및 최적화
정지 시간 측정

안전 거리 확정 및 점검

혜택

  • 측정 수단 감시를 통해 측정 품질 보장
  • 기계 문서 측정 결과 보고서 작성
  • 필요한 안전 거리를 지키지 않음으로써 생기는 위험 요소 확인
  • IEC 17020에 따른 독립 검사 기관의 인증 및 정기 점검과 지속적인 역량 관리를 통한 높은 검사 품질 유지

개요

안전 거리 확정 및 점검

비분리식 보호 장치가 위험을 유발하는 움직임에 대해 충분한 안전을 제공하느냐 여부는 선택한 안전 거리로 결정됩니다. 이 움직임은 위험 지점까지 오기 전에 확실히 정지해야 합니다. 이는 기계 수명 전 기간에 걸쳐 보장되어야 합니다. SICK의 정지 시간 측정으로 기계의 정지 시간이 확인됩니다. 이는 안전 거리 확정의 기초입니다. 정지 시간 측정으로 브레이크 마모 등으로 인한 변화를 적시에 알아낼 수 있습니다. 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 측정 수단을 정기적으로 감시하면 일정하면서도 높은 검사 품질이 보장됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 정지 시간 측정 실시
  • EN ISO 13855에 따라 요구되는 비분리식 보호 장치와 위험 지점 사이의 안전 거리 계산
  • 측정 결과 보고서 작성

 

SICK의 안전 서비스: 확실한 컨설팅과 설계, 턴키 솔루션

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오

다운로드