점검 및 최적화
기계 안전 점검

개별적이면서 총괄적인 안전 점검

혜택

  • 법적 검사 의무 이행을 증명하는 점검 보고서의 관련 기록으로 안전 확인
  • IEC 17020 기준에 부합하는 독립 검사 기관의 인증 및 정기 점검과 지속적 역량 관리를 통한 높은 검사 품질 유지

개요

개별적이면서 총괄적인 안전 점검

기계나 설비의 커미셔닝 전에 운영자는 모든 위험 요인이 확인되었으며 보호 조치가 효과적으로 구현되었음을 입증해야 합니다. 개별 보호 장치의 점검과 달리 기기계 안전 점검에서는 기계의 안전 상태가 총괄적으로 평가됩니다. 최대 16회 개별 검사에서 SICK의 전문가는 모든 주요 위험 요인을 고려하고 올바로 평가해서 적절한 조치를 효과적으로 취했다는 사실을 확인합니다. 기술적인 보호 장치 이외에 구동 요소, 조작 요소, 시청각 신호, 기계 관련 문서도 모두 포함될 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 기계의 주요 위험 요인 점검
  • 기술적인 보호 장치의 올바른 배분 및 설치 여부와 기능 방식의 점검
  • 전기, 공압, 유압 안전 관련 제어 조치의 기능 및 작용 방식 점검
  • 검사 보고서 작성

 

SICK의 안전 서비스: 확실한 컨설팅과 설계, 턴키 솔루션

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오

다운로드