점검 및 최적화
교정

교정으로 공정 안전성 극대화

혜택

  • 측정 정확도가 극대화된 측정 결과
  • SICK 고객사와 그 고객들에게 보장되는 안전성
  • 원스톱으로 제공되는 측정 장치와 교정 서비스
  • 지속적으로 신뢰할 수 있는 공정 제어
  • 고정 정의된 검사실 조건에서 이루어지는 교정
  • 보증되는 장치 특성이 유지된다는 서면 증명서

개요

교정으로 공정 안전성 극대화

SICK는 믿을 수 있는 공정 및 분석 기술 시스템 제조사이며 이 제품 부문에서 오랜 경험을 쌓아 왔습니다. 또한 SICK는 자사 제품에 높은 수준의 내구성과 측정 정확도, 장기간 안정성을 적용합니다. 교정은 측정 정확도 확보를 위해 결정적인 요소입니다. 교정 시 장치들은 기준에 대해 검사되며, 기술적으로 가능한 한 이 기준에 따라 조정됩니다. 정기 교정으로 제품 명세 내 장치 특성들이 장기적으로도 유지될 수 있으며, 고객사 공정의 안정성을 보장할 수 있습니다. 이를 통해 시간과 자원이 절약됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 전문 교육을 받은 인력에 의한 기능 검사
  • 교정 실시
  • 측정값 편차 평가
  • 검사실 조건에서 이루어지는 검증
  • 교정 프로토콜에 기초한 문서화 작업

 

SICK의 안전 서비스: 확실한 컨설팅과 설계, 턴키 솔루션

다운로드