연락처
피드백

Smart Services
Pre-Configuration

간편한 커미셔닝을 위해 개별화된 SICK 제품

혜택

  • SICK 제품의 플러그 앤 플레이 커미셔닝으로 시간과 비용 부담은 줄고 설비 가용 시간이 빨라짐
  • 최소 배치 사이즈 '1'까지 신속하고 간편하게 제공되는 고객 맞춤형 SICK 제품
  • 커미셔닝 품질이 일정하게 높게 유지되므로 후속 오류와 생산 다운타임이 줄어듦
  • 한 번 설정된 SICK 제품 구성이 반복 적용되므로 효율적 자원 활용이 가능함
  • 명확한 구성 ID와 개별 품목 번호로 고객 맞춤형 추가 주문이 용이함
  • SICK AssetHub에서 제품 구성을 편리하게 문서화하고 관리할 수 있음

개요

간편한 커미셔닝을 위해 개별화된 SICK 제품

SICK의 Pre-Configuration 서비스로 고객 맞춤형 SICK 제품의 생산과 납품이 가능합니다. 고객별 장치 구성(SOPAS ET 장치 설정)이 주문 중에 sick.com에 업로드되어 생산 공정에서 SICK 제품에 개별적으로 저장됩니다. 따라서 Pre-Configuration은 소프트웨어를 기반으로 양산 제품을 조정하는 서비스입니다. 그 결과는 반복되는 애플리케이션에서 커미셔닝 품질이 항상 높게 유지되는 플러그 앤 플레이 장치입니다. 신속하고 간단한 커미셔닝은 시간 및 비용 부담을 낮춰줍니다. SICK가 제품 구성을 백업해서 기록해 두므로 추가 주문이 용이합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 맞춤 소프트웨어를 탑재한 SICK 제품의 유연하고 개별화된 생산 및 납품
  • 플러그 앤 플레이 커미셔닝
  • 반복되는 애플리케이션에서 일정하게 유지되는 커미셔닝 품질
  • 구성의 백업 및 기록 보관
  • AssetHub를 통한 구성 관리
  • 명확한 구성 ID 및 설명
  • 배치 사이즈 1

 

SICK의 안전 서비스: 확실한 컨설팅과 설계, 턴키 솔루션

혜택

개별화가 이보다 간편한 적은 없었다.

언제든 간편하게 호출 가능 장치 구성은 SICK AssetHub에 저장됩니다. 이로써 배치 사이즈 1 생산을 위한 제품 구성이 가능합니다. 이 구성을 다른 장치로도 전송하여 간편하고 빠르게 사용할 수 있습니다.
플러그 앤 플레이 소프트웨어 기반의 사전 구성 덕분에 장치에서 매개변수를 설정할 필요가 없습니다. 이로써 장치를 아주 간편하게 직접 가동할 수 있습니다.

장치를 개별적으로 구성하여 손쉽게 바로 사용하십시오. 이로써 커미셔닝 시간과 비용을 절약하고 설비의 높은 가용성을 확보하십시오.

다운로드

위로