제품 및 시스템 지원
교환 장치

절차가 까다롭지 않고 융통성이 있습니다

혜택

  • 까다롭지 않은 절차... 장애 제거가 우선입니다
  • 짧은 작동 정지 시간... 교환 장치가 신속하게 마련됩니다
  • 가격 이점... 새 장치보다 저렴합니다
  • 최신 기술이 적용되는 교환 장치, 새 장치와 다를 바 없음
  • 100% 품질 보증으로 안전합니다
  • 유연한 대체 장치 컨셉... 주문하는대로 또는 현장에서 직접 조달되는 교환 장치
  • 고객 맞춤형... 애플리케이션에 맞춰 설정된 장치 납품(옵션)

개요

절차가 까다롭지 않고 융통성이 있습니다

설비 작동 정지 시간을 최소화하려면 교환용 대체 장치가 가능한 한 신속하게 준비되어야 합니다. 짧은 시간에 가용한 교환 장치는 수리나 현장에 보관된 대체 장치의 대안입니다. SICK는 교체할 구성품이 수리 센터에 도착하기 전에라도 까다로운 절차 없이 신속하게 이 장치를 준비합니다. 교환 장치는 최신 기술이 적용되어 새 제품과 다를 바 없습니다. 또한 장치 매개 변수를 애플리케이션에 맞춰 사전 설정한 구성품을 준비하는 것도 가능합니다. SICK의 정품 교환 장치로 대체 장치 컨셉을 아주 간편하고 유연하게 고객의 필요에 맞출 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 교환 장치 사전 납품
  • 고장 원인의 세부 조사 및 예방 조치 안내(옵션)

 

SICK의 안전 서비스: 확실한 컨설팅과 설계, 턴키 솔루션

다운로드