네트워크로 연결된 공장이 인더스트리 4.0의 전제조건입니다. 각 센서와 각 기계, 그리고 여기에 연관되어 있는 모든 사람이 언제든지 서로 통신할 수 있습니다. 이 정보 교환은 그러나 공장 대문에서 끝나지 않습니다. 에지와 클라우드의 상호작용으로 생산 및 데이터 관리가 밖에서 안으로, 안에서 밖으로도 가능합니다. 그래서 이러한 기술과 사람의 긴밀한 협력은 프로세스를 보다 투명하고 생산적이며 수익성이 있는 것으로 만들어줍니다.
투명한 생산 및 물류 프로세스
무엇이 언제 어디서 어떻게 일어나는지 언제든 알 수 있습니다. 투명성이 확보되면 생산이나 납품의 A에서 Z까지 전체 과정을 실시간으로 추적해서 영향을 줄 수 있습니다. 모든 것을 한눈에 파악할 수 있기 때문입니다.
역동적이고 유연한 생산
진보하는 자동화는 유연한 생산과 매우 적은 생산량에도 긍정적인 영향을 줍니다. 고객의 바람이 중심에 있습니다. 배치 사이즈 1은 이제 더는 고비용 도전 과제가 아니라 일상이 된 성공적인 사업입니다.
네트워크화된 공장의 일부인 이동식 플랫폼
이동식 시스템이 갈수록 더 많이 생산 사슬에 통합됩니다. 모든 사이즈의 자동 가이드 차량이 거의 모든 산업 환경에서 운반 및 피더 서비스를 안전하고 사고 없이 지원합니다.
인간-로봇 협업을 지원하는 인텔리전스 센서
장벽이 무너집니다. 진정한 의미의 인간-로봇 협업은 협력과 공존 이상을 의미합니다. 인간과 기계는 물리적 보호 장치 없이 동일한 작업 공간을 공유하면서 손에 손을 잡고 사고 없이 작업합니다.