안전 릴레이
UE403

M4000 Advanced용 뮤팅 스위칭 증폭기

혜택

  • 현장에서 뮤팅 신호를 연결하여 배선 부담이 현저히 줄어들고 커미셔닝과 정비가 용이해짐

개요

M4000 Advanced용 뮤팅 스위칭 증폭기

다중광 빔 안전 장치 M4000 Advanced가 뮤팅 스위칭 증폭기 UE403과 결합하면 자동으로 자재를 운반하는 기존 분산식 뮤팅 어플리케이션을 위한 효율적 솔루션이 만들어집니다. RS-232 인터페이스를 통해 PC로 간편하게 구성할 수 있는 통합된 기능을 이용할 수 있고 뮤팅 스위칭 증폭기 UE403에 뮤팅 신호와 제어 스위치를 현장에서 간편하게 연결할 수 있으므로 최대의 가용성을 제공하는 뮤팅으로 액세스를 보호할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 2~4개의 뮤팅 센서 연결, 외부 뮤팅 표시등, 초기화 및 오버라이드 제어 스위치, 밴드 차단 신호
  • 기능: 동시 모니터링, 뮤팅 전체 시간 모니터링, 센서 간격 모니터링, 센서 테스트, 부분 블랭킹, 전자 감지 보호 장치를 통한 뮤팅 종료, 통합 오버라이드

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    어플리케이션뮤팅 스위칭 증폭기
    안전 무결성 수준

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    범주범주 4 (EN ISO 13849)
    성능 수준PL e (EN ISO 13849)
    하우징 폭76.5 mm
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드