안전 릴레이
UE402

C4000용 기능 확장

혜택

  • 새로운 기능을 통한 높은 생산성

개요

C4000용 기능 확장

스위칭 증폭기 UE402는 안전 라이트 커튼 C4000에 바이패스, 동작 모드 전환 및 PSDI 모드 기능을 추가합니다.

한눈에 보는 SICK
  • C4000 Standard: 바이패스, 동작 모드 전환, PSDI 모드
  • C4000 Advanced: 바이패스, 동작 모드 전환, PSDI 모드
  • C4000 Fusion: 바이패스, 동작 모드 전환
  • C4000 Palletizer: 바이패스, 동작 모드 전환
  • C4000 Entry/Exit: 바이패스, 동작 모드 전환

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    어플리케이션기능 확장
    안전 무결성 수준

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    범주범주 4 (EN ISO 13849)
    성능 수준PL e (EN ISO 13849)
    하우징 폭22.5 mm
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드