안전 릴레이
UE401

단일 빔 광전 안전 스위치 L4000 시스템용 평가 장치

혜택

  • 빠른 반응 시간으로 안전 거리가 줄며 생산 면적이 절약됨
  • 별도의 보조 수단 없이 점퍼만으로 간단하게 구성 가능

개요

단일 빔 광전 안전 스위치 L4000 시스템용 평가 장치

평가 장치 UE401은 단일 빔 광전 안전 스위치 L4000 시스템의 신호를 틀림없이 확실하게 평가합니다. 이외에도 재시동 인터록과 외부 장치 모니터링(EDM) 기능을 구현할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 재시동 인터록
  • 외부 장치 모니터링(EDM)
  • 단일 빔 광전 안전 스위치 캐스케이딩
  • 빠른 반응 시간
  • 슬림 하우징

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    어플리케이션평가 장치
    안전 무결성 수준

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    범주범주 4 (EN ISO 13849) 1)
    성능 수준PL e (EN ISO 13849)
    구성 방식연결 케이블로 결선
    하우징 폭22.6 mm
    • 1) L40 센서와 연결한 경우에만 해당.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드