안전 릴레이

어떤 어플리케이션에도 맞는 안전 릴레이

1채널식 비상 정지 푸시 버튼에서부터 PNP 출력부 장착 안전 레이저 스캐너에 이르는 폭넓은 SICK 안전 솔루션 포트폴리오는 안전 릴레이에 연결할 수 있습니다. 안전 릴레이는 유연하고 경제적인 기계 통합에 안성맞춤입니다. SICK의 방대한 안전 제품 포트폴리오는 거의 모든 어플리케이션에 맞는 솔루션입니다.

필터링 기준:

4 검색 결과:

검색결과 1 - 4/ 4

보기: 갤러리 보기 목록 보기
높은 조작 편의성을 제공하는 안전 릴레이
  • 영리하고 사용자 친화적인 장치 기능
  • 설치 폭이 18mm부터 시작되는 슬림 디자인
  • 10ms 미만의 짧은 반응 시간(유형에 따라 다름)
  • 상태 LED 및 진단 인터페이스
  • 범용 이형과 Flexi Loop 안전 직렬 연결용 이형 제공
지금 비교하기
선택
M4000 Advanced용 뮤팅 스위칭 증폭기
  • 2~4개의 뮤팅 센서 연결, 외부 뮤팅 표시등, 초기화 및 오버라이드 제어 스위치, 밴드 차단 신호
  • 기능: 동시 모니터링, 뮤팅 전체 시간 모니터링, 센서 간격 모니터링, 센서 테스트, 부분 블랭킹, 전자 감지 보호 장치를 통한 뮤팅 종료, 통합 오버라이드
지금 비교하기
선택
C4000용 기능 확장
  • C4000 Standard: 바이패스, 동작 모드 전환, PSDI 모드
  • C4000 Advanced: 바이패스, 동작 모드 전환, PSDI 모드
  • C4000 Fusion: 바이패스, 동작 모드 전환
  • C4000 Palletizer: 바이패스, 동작 모드 전환
  • C4000 Entry/Exit: 바이패스, 동작 모드 전환
지금 비교하기
선택
단일 빔 광전 안전 스위치 L4000 시스템용 평가 장치
  • 재시동 인터록
  • 외부 장치 모니터링(EDM)
  • 단일 빔 광전 안전 스위치 캐스케이딩
  • 빠른 반응 시간
  • 슬림 하우징
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 4/ 4