안전 제어기
Flexi Soft

소프트웨어로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기

혜택

  • 그때그때의 요구사항에 모듈식으로 맞춘다는 것은 최적의 확장성과 동시에 비용 절약을 의미합니다
  • 엔지니어링을 용이하게 해주는 방대한 기능을 갖춘 직관적 구성 소프트웨어
  • 신속한 안전 어플리케이션 검증: 구성 소프트웨어가 문서와 배선 도면을 제공함
  • 시스템 플러그에 주 모듈의 진단 인터페이스와 구성 메모리가 있어서 신속한 커미셔닝과 구성품 교체, 오류 제거가 가능하므로 다운타임도 최소화됨

개요

소프트웨어로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기

안전 제어기 Flexi Soft의 프로그래밍은 소프트웨어로 가능합니다. 모듈식 하드웨어 플랫폼 덕분에 Flexi Soft는 수많은 안전 어플리케이션을 맞춘 듯이 효율적으로 해결합니다. 주 모듈, 게이트웨이, 디지털 및 아날로그 입력/출력 모듈, 모션 컨트롤 모듈 및 릴레이 모듈 등 다양한 모듈이 제공됩니다. 누구나 허가 없이 사용할 수 있는 구성 소프트웨어 Flexi Soft Designer로 직관적 프로그래밍과 신속한 커미셔닝, 그리고 자동화 레벨까지 예외 없는 진단이 가능합니다. 안전한 제어 네트워킹이나 직렬 연결, 안전한 구동장치 감지를 위한 기능들이 비용을 낮추고 생산성을 높여줍니다. Flexi Soft는 그 밖에 다른 많은 기능이 있어서 SICK의 시스템 솔루션들의 가교가 됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 모듈식 하드웨어 플랫폼을 갖춘 안전 제어기
  • 시스템 플러그 내 구성 저장
  • Flexi Line을 이용한 안전한 제어 네트워킹
  • Flexi Loop를 이용한 안전한 직렬 연결
  • 확실한 구동장치 감시
  • 확실한 아날로그 값 감시
  • 누구나 허가 없이 사용할 수 있는 구성 소프트웨어 Flexi Soft Designer

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    안전 수준PL e, SIL3, SILCL3
    구성 방식소프트웨어로 구성
    시스템 구조

    모듈식

    시스템 플러그 1개

    주 모듈 1개

    0 ... 2 게이트웨이

    0 ... 12 확장 모듈

    0 ... 8 릴레이 모듈

    필드 버스, 산업 네트워크CANopen, CC-Link, DeviceNet™, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, EFI-pro, Ethernet, IO-Link, 직렬, CAN, FI, SSI, 인크리멘털
    안전한 SICK 장치 통신

    EFI

    EFI-pro

    확실한 네트워크화

    Flexi Link

    Flexi Line

    구동 장치 안전 감시
    Flexi Loop를 이용한 안전 센서 캐스케이드Flexi Loop
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드