안전 제어기
Flexi Compact

Safety under control – 콤팩트하고 간단하고 효율적임

혜택

  • 최적화된 사용성: 안전 애플리케이션 계획 시 시간 절약, 간단한 커미셔닝
  • 높아진 효율성: 빠른 생산 시작, 짧은 반응 시간, 포괄적인 진단 옵션 덕분에 생산성이 향상되어 효율적인 기계 및 설비 가동 구현
  • 미래에도 안심: 모듈식 하드웨어, 미래 지향적 기술, 일관된 데이터 가용성 덕분에 인더스트리 4.0 애플리케이션을 위한 유연한 솔루션

개요

Safety under control – 콤팩트하고 간단하고 효율적임

안전 제어기 Flexi Compact는 미래에도 확실한 기술 플랫폼을 기반으로 하며 소프트웨어로 프로그래밍이 가능합니다. 이 장치는 모듈식 구조를 갖춰 매우 다양한 애플리케이션 요건에 이상적으로 맞출 수 있으며 콤팩트한 디자인 덕분에 통합 시 공간이 절약됩니다. Flexi Compact는 높은 사용성을 자랑합니다. 직관적인 구성 소프트웨어 Safety Designer와 사용자 친화적 하우징으로 프로젝트 기획과 커미셔닝을 빠르고 간단하게 진행할 수 있습니다. 상용 필드버스 시스템을 위해 진단 데이터가 클라우드까지 제공됩니다. 빠른 생산 시작, 향상된 기계 가용성, 확장된 기능(Flexi Loop를 이용한 안전 센서 캐스케이드 등)이 기계 라이프 사이클 동안 생산성과 효율성을 높입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 소프트웨어로 프로그래밍이 가능하며 모듈식 하드웨어 플랫폼을 갖춘 안전 제어기
  • 뛰어난 성능의 Safety over EtherCAT® 백플레인 버스
  • 슬림한 디자인의 사용자 친화적 하우징
  • 직관적인 구성 소프트웨어 Safety Designer
  • 상용 필드버스 시스템과 데이터 통신 가능
  • Flexi Loop를 이용한 안전 센서 캐스케이드

 

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오

혜택

향상된 사용자 친화성을 확인하십시오

직관적인 구성 소프트웨어 Safety Designer로 전체 안전 애플리케이션의 프로젝트 기획을 몇 분 만에 끝내십시오. 또한 지능적인 기능을 갖춘 사용자 친화적 하우징 덕분에 조작이 훨씬 수월합니다.
많은 시간과 노력을 요하는 프로젝트 기획 – 직관적인 소프트웨어 Safety Designer로 빠른 구성 가능
설치가 간단하면 시간이 절약된다 – 최상의 사용자 친화성을 위한 지능적인 하우징 기능
생산은 기다려주지 않는다 – 신속한 장치 셋업을 위한 스마트한 게이트웨이

프로젝트 기획 시간 절약과 간편한 커미셔닝으로 비용 효율적인 엔지니어링

생산성을 높이십시오

간단한 프로젝트 기획과 커미셔닝부터 효율적인 가동, 신속한 정비와 진단에 이르기까지 전체 기계 라이프 사이클에 걸쳐 Flexi Compact로 이득을 보십시오.
생산성이 핵심이다 – 빠른 반응 시간으로 PSDI 시간 단축
빠른 문제 해결이 다운타임을 줄인다 – 직접적인 현장 분석을 위한 간단한 사용자 인터페이스 통합
데이터는 정보를 제공한다 – 일관된 데이터 가용성으로 공정 최적화

빠른 생산 시작과 기계 및 설비의 효율적인 가동

믿어도 좋은 안전한 미래

Flexi Compact와 함께라면 미래에도 걱정 끝 – 미래 지향적 기술, 고도로 유연한 솔루션을 위한 모듈식 플랫폼, 일관된 데이터 가용성을 위한 게이트웨이 덕분에 문제없는 인더스트리 4.0 애플리케이션.
제각기 다른 애플리케이션 – 모듈식 구조 덕분에 높은 유연성과 적응력
까다로워지는 요구사항 - Safety over EtherCAT® 백플레인 버스로 효율적인 데이터 교환
새로운 가능성을 제공하는 인더스트리 4.0 – 클라우드까지 포괄하는 통신용 게이트웨이

Flexi Compact와 함께 미래의 산업으로

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    안전 수준PL e, SIL3, SILCL3
    구성 방식소프트웨어 이용(Safety Designer)
    시스템 구조

    모듈식

    주 모듈 1개

    0 ... 12개의 확장 모듈(그중 최대 1개의 게이트웨이)

    필드 버스, 산업 네트워크Modbus, CANopen, EtherCAT®, PROFINET
    Flexi Loop를 이용한 안전 센서 캐스케이드Flexi Loop
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드