안전 제어기
Flexi Classic

효과적이면서 조작이 쉬운 안전 제어기

혜택

  • 모듈식 구조로 확장성이 극대화되어 불필요한 입출력부가 없어지고 하드웨어가 간소해집니다.
  • 회전식 스위치에 의한 구성으로 논리 구성이 용이합니다.
  • 구성 도우미인 Flexi Classic Configurator가 논리 설정을 간편하게 해 주며 배선을 지원합니다.
  • 예기치 않은 작동 정지 시간을 막아 주는 완전한 시스템 진단
  • 콤팩트한 디자인으로 배전반 폭을 상당히 줄일 수 있습니다.
  • 기존의 안전 솔루션 대비 현저히 줄어드는 배선 Flexi Loop를 사용하면 배선은 더 간소화됩니다.

개요

효과적이면서 조작이 쉬운 안전 제어기

모듈식 안전 제어기 Flexi Classic으로는 소프트웨어 없이도 논리 설정이 간편합니다. 사용자는 자신이 원하는 애플리케이션의 요건에 구성을 맞출 수 있습니다. 논리 기능은 회전식 스위치로 설정됩니다. 모듈에 장착되어 있는 이 스위치로 신속하고 간편한 커미셔닝이 가능합니다. 개별 모듈 간 통신은 안전 시스템에서 진단 정보를 판독하는 내부 버스가 담당합니다. 이 제품군에는 게이트웨이가 포함됩니다. 게이트웨이는 설정된 논리에 영향을 미치지 않으며, 안전하지 않은 상위 컨트롤러에 연결하는 역할을 합니다. 게이트웨이가 시스템 정보를 수집하여 전달하기 때문에 신속한 진단이 가능합니다. 이 Flexi Classic은 기획된 프로젝트의 배선 도면을 마련할 수 있도록 구성 도우미 역할을 하는 Flexi Classic Configurator를 추가로 제공합니다. 뮤팅용 특수 모듈이 제품군을 완성하여 다양한 애플리케이션이 효율적으로 해결됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 간편 기능 설정용 회전식 스위치
  • 모듈식 확장 가능
  • 모든 종류의 센서와 직접 결선
  • 논리 결합: AND, OR, 뮤팅, 바이패스, 리셋, 외부 장치 모니터링
  • 통용되는 모든 필드 버스에 통합 가능
  • 안전 센서 캐스케이드 Flexi Loop의 통합
  • 특수 뮤팅 모듈은 어떤 까다로운 뮤팅 애플리케이션의 요건도 충족합니다.

 

Robotics image
Robotics image

눈높이 협력

해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    안전 수준PL e, SIL3, SILCL3
    구성 방식회전식 스위치로 구성
    시스템 구조

    모듈식

    주 모듈 1개

    0 ... 11 확장 모듈

    0 ... 8 릴레이 모듈

    0 ... 1 게이트웨이

    필드 버스, 산업 네트워크EtherNet/IP™, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet™
    확실한 네트워크화글로벌 비상 정지
    Flexi Loop를 이용한 안전 센서 캐스케이드Flexi Loop
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드