안전한 직렬 연결
Flexi Loop

진단 기능을 갖춘 안전한 비용 절감형 직렬 연결 회로

혜택

  • OSSD 출력부와 결합해서 안전 스위치와 안전 센서를 안전하게 직렬 연결하면 배선 부담과 안전 제어기 입력부 개수가 최소화되므로 비용 절감 효과가 있음
  • 기존 기계를 간단하게 추가 장착할 수 있음
  • Flexi Loop Strand가 센서를 하나하나 감시하므로 성능 수준 계산이 매우 간단해서 시간이 절약됨
  • 구성이 빠르고 간단하여 사용자 친화적임
  • 아주 먼 거리에 걸쳐 사용 가능
  • 누가 왜 스위치를 켰는지도 알 수 있는 세부 진단으로 고객 설비의 조업 중단 시간이 최소화됨
  • SICK 안전 제어기에 완벽하게 통합되어 원활한 통신 가능
  • Flexi Loop 구성품과 진단용 부속품, 안전 제어기에 자세한 상태 정보를 전달하므로 필드 진단이 복잡하지 않고 빠를 수 있음

개요

진단 기능을 갖춘 안전한 비용 절감형 직렬 연결 회로

Flexi Loop로 안전 센서를 최대 32개까지 안전하게 직렬 연결할 수 있으며, 최고의 성능 수준 e가 유지됩니다. 그러면서 안전 스위치와 안전 센서를 제조사와 무관하게 OSSD 출력부와 결합해 사용할 수 있습니다. 뿐만 아니라 각 센서 또는 스위치에 대한 자세한 진단 정보도 제공됩니다. 스위치 신호가 통합되어 있어서 잠금 장치와 스위치, 램프 연결이 가능합니다. 모든 센서에는 Flexi Loop를 통해 직접 전원이 공급됩니다. 사용되는 케이블은 M12 커넥터 포함 비차폐 표준 케이블입니다. 결과적으로 Flexi Loop가 최고 수준의 안전을 보장합니다. 안전한 직렬 연결로 배선 부담이 줄고 배전반 내 안전 입력부가 절약됩니다. 이 직렬 연결로 도어, 비상 정지 푸시 버튼, 센서 전체에 대한 진단도 보장됩니다. Flexi Soft 및 Flexi Classic과 결합하면 전체 안전 어플리케이션을 고객의 필요에 맞춰 구성해서 저비용으로 해결할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 성능 수준 PL e를 유지하면서 세그먼트당 최대 100m에 이르는 센서 32개의 안전한 직렬 연결 가능
  • 모든 제조사의 센서와 호환
  • 자세한 진단 정보
  • 통합형 표준 입출력부
  • 센서 전압 공급 장치 포함
  • M12 커넥터 포함 비차폐 표준 케이블
  • 보호 등급 IP65 및 IP67
  • 필드 진단 및 커미셔닝을 위한 지능형 부속품

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    안전 수준PL e, SIL3, SILCL3
    함께 결합하기에 적합한 장치

    Flexi Classic

    Flexi Soft

    안전 장치 연결부

    2채널식 OSSD 출력부 장착 안전 센서용

    2채널식 등가 전기 기계 안전 스위치(EMSS)용

    Flexi Loop Strand의 구조

    모듈식

    1 ... 32 Flexi-Loop 노드

    0 ... ∞ Flexi-Loop 부속품 노드

    Flexi-Loop 터미네이터 1개

    보호 등급IP65, IP67
    작동 시 주변 온도–25 °C ... +55 °C
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드